Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Ungekühltes Langwellen-Infrarot-(LWIR)-OEM-Thermokameramodul

Boson

Das Boson® Longwave Infrarot (LWIR) OEM-Thermokameramodul ist NDAA-konform und ITAR-frei und setzt den Standard für Größe, Gewicht, Leistung und Leistung (SWaP). Dank der fortschrittlichen Bildverarbeitung von Teledyne FLIR und mehreren Kommunikationsschnittstellen, die Branchenstandard sind, können mit Boson Anwendungen von der Brandbekämpfung bis hin zu unbemannten Flugsystemen (UAS), Sicherheitssystemen und Entwicklungskits für die Automobilindustrie realisiert werden und das alles bei einer Leistungsaufnahme von nur 600 mW.

Der ungekühlte 12-μm-Detektor ist mit zwei Auflösungen – 640 × 512 oder 320 × 256 – und mit mehreren Bildratenoptionen erhältlich. Die radiometrischen Modelle ermöglichen Messungen der Absoluttemperatur. Mit mehreren verfügbaren Objektivkonfigurationen bietet Boson die größte Auswahl an LWIR-Modellen von Teledyne FLIR und die größte Flexibilität bei Integrationsprogrammen. Das einfach zu bedienende Boson SDK, die benutzerfreundliche GUI und die umfassende Dokumentation zur Produktintegration vereinfachen darüber hinaus die OEM-Integration in ein übergeordnetes System.

Für ein Plug-and-Play-Upgrade der Empfindlichkeit bietet das neue Boson+ einen branchenführenden NeDT von <20 mK.

Boson


Boson-PDP-Pillar1-Images-INDUSTRY-LEADING GRÖSSE, GEWICHT UND POWER2.jpg

BRANCHENFÜHRENDE GRÖßE, GEWICHT UND LEISTUNG (SWAP) MIT RADIOMETRIE

Ein voll ausgestattetes VGA- und QVGA LWIR-Thermokameramodul ab 7,5 Gramm und < 4,9 cm3

  • Geringer Stromverbrauch, ab 600 mW
  • 640 und 320 Auflösungen, 12 μm Pixelabstand, radiometrisches LWIR-Mikrobolometer
  • Robuste Konstruktion und stabiler Betrieb bei einer Temperatur von -40 °C bis 80 °C

BEWÄHRTE LEISTUNG UND WEIT VERBREITET

Konsistente Leistung, Flexibilität und Verfügbarkeit der breitesten Palette an LWIR-Modellkonfigurationen von Teledyne FLIR.

  • Großvolumige Fertigung mit serienmäßiger Verfügbarkeit
  • Zugängliche Zubehör-Kits von zahlreichen Dritten
  • Anpassung der Leistung an die Einsatzbedingungen durch Hardware- und Softwarekonfigurationen


Boson-PDP-Pillar2-Images-Proven-Performance-and-Widely-Deployed2.jpg


Boson-PDP-Pillar3-Images-Designed-for-Integrators2.jpg

FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT

Die gemeinsame mechanische/elektrische Kompatibilität über alle Boson-Modelle hinweg ermöglicht Plug-and-Play mit bestehenden Designs.

  • Einfach zu bedienendes Boson SDK, benutzerfreundliche GUI und umfassende Produktintegrationsdokumentation
  • Hochqualifiziertes Team für technischen Kundendienst zur Unterstützung der Integration
  • NDAA-konform und unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.a klassifiziert

Boson-Vergleich

Boson+
Boson
Auflösung
VGA: 640 × 512
QVGA: 320 × 256
VGA: 640 × 512
QVGA: 320 × 256
Pixelgröße
12 μm
Spektralbereich
8 μm bis 14 μm
Wärmeempfindlichkeit
Industriell: ≤20 mK
Professionell: ≤30 mK
Industriell: ≤40 mK
Professionell: ≤50 mK
Verbraucher: ≤60 mK
Video-Pipeline & Latenz
Kontrastabstimmung (AGC): Verbessert, mit tieferen Schwarztönen
Latenz: <6 ms
Kontrastabstimmung (AGC): Ja
Latenzzeit: < 25 ms
Szenen-Dynamikbereich
Hohe Verstärkung: bis zu 150 °C
Niedrige Verstärkung: bis zu 350 °C
Hohe Verstärkung: <140 °C
Geringe Verstärkung: <500 °C
Bildfrequenz
60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 60 Hz und 9 Hz
Radiometrie-Option
Erhältlich für die Auflösungsmodelle 640 x 512 und 320 x 256. Ja
Betriebsart mit niedriger Verstärkung verfügbar
Ja Ja
Verschlussfreie Optionen
Ja Ja


Park, außen – Vergleich zwischen Boson und Boson+


Teledyne FLIR-Büro – Vergleich zwischen Boson und Boson+


Teledyne FLIR-Büro – Vergleich zwischen Boson und Boson+


Kraftwerk – Boson Radiometry


Verkehrsüberwachung – Boson Radiometry


Kamin im Freien – Boson Radiometry


Start- und Landebahn – Boson Radiometry


Schalttafel – Boson Radiometry

Modell Finder

Resolution

Alle anzeigen

FOV Horizontal

Alle anzeigen

Results:

Reset Filters
Anzeige 29 results
Produkt Auflösung Bildrate Pixelabstand (μm) Sichtfeld horizontal Temperaturmessung Status Vergleichen
Boson 320, 4° (HFOV) 55 mm
20320A004
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 320, 6° (HFOV) 36 mm
20320A006
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 320, 12° (HFOV) 18 mm
20320A012
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 12° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 320, 16° (HFOV) 13,8 mm
20320A016
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 16° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 320, 24° (HFOV) 9,1 mm
20320A024
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm
20320A034
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 34° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiometrie
20320A034-6IARX
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 34° Ja In Production Info anfordern Boson
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm – kompaktes Objektiv
20320A050
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 50°(HFOV) 9,2 mm
20640AS50
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm - Radiometrie
20320AS50-6IARX
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Ja In Production Info anfordern Boson
Boson 320, 92° (HFOV) 2,3 mm
20320H092
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 92° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 6,0° (HFOV) 72,8 mm
20640A006
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 6,0° Nein Discontinued Boson
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm
20640A008
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm – Radiometrie
20640A008-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm Ja In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 12° (HFOV) 36 mm
20640A012
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 12° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm
20640A018
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 18° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm – Radiometrie
20640A018-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 18° Ja In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm
20640A024
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm
20640AS24
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiometrie
20640A024-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Ja In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm – Radiometrie
20640AS32-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Ja In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm
20640A032
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm
20640AS32
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm - Radiometrie
20640A032-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Ja In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 50° (HFOV) 8,7 mm
20640A050
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 50° (HFOV) 9,2 mm – Radiometrie
20640AS50-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Ja In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm
20640A095
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm – kompaktes Objektiv
20640AS95
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Nein In Production Info anfordern Boson
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm – Radiometrie
20640AS95-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Ja In Production Info anfordern Boson

Resources & Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Technische Anleitung

Boson+ Optical Specifications

Weitere Informationen

Artikel

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Weitere Informationen

Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Weitere Informationen

Whitepaper

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Weitere Informationen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?

Bericht lesen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Bericht lesen

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Herunterladen

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

Herunterladen

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Herunterladen

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Herunterladen

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Herunterladen

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.

  • Funktionsmerkmale
  • Technische Daten
  • Leistungsdaten
  • Elektrische und externe Schaltungen
  • Mechanische Empfehlungen

Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.

Boson Family Brochure

Boson Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson - Fleet Grade Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson Camera Adjustments Application Note

Datasheet

Herunterladen

Boson Engineering Datasheet Rev 350

Datasheet

Herunterladen

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Herunterladen

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Herunterladen

Boson Development Board Tech Note

Tech Note

Herunterladen

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Tech Note

Herunterladen

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug

Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte

Request Info