Die KI-Entwicklung wird durch den Zugriff auf die Teledyne FLIR-Bibliothek mit mehr als einer Million thermischer und sichtbarer Anmerkungen in einer Vielzahl von Anwendungen, u. a. im Automobil-, Rüstungs- und Sicherheitsbereich, weiter beschleunigt. Conservator Insights™, eine lokale Anwendung, bietet Data Scientists die Möglichkeit, Probleme mit der Modellleistung wie False Positives und fehlende Erkennungen interaktiv zu untersuchen.
Das komplette Ökosystem bietet die notwendigen Tools zur Verwaltung von Daten und zur Analyse der Modellleistung unter Verwendung reproduzierbarer, produktionsreifer Workflows. Conservator ist eine benutzerfreundliche und kostengünstige Lösung für Perception Engineers, die moderne KI-Bildgebungslösungen entwickeln.
Beschleunigen Sie die Entwicklung mit der kommentierten Bildbibliothek Teledyne FLIR
Greifen Sie auf Untergruppen von Bildern aus einer Reihe von Anwendungsbereichen zu, darunter Automobilbau, Verteidigung und Sicherheit.
Erstellen von Datensätzen mit Enterprise-Workflows
Cloudbasierte Tools für Daten-Uploads, Kommentare, Zusammenstellungen und Qualitätskontrolle.
Optimieren Sie mithilfe einer sicheren, cloudbasierten Software mit KI-Performance-Tools
Reproduzieren Sie Ergebnisse mithilfe der integrierten Datenversionskontrolle, die zur Unterstützung von Datenerfassungen im Petabyte-Bereich entwickelt wurde.

ENTWICKLUNG BESCHLEUNIGEN MIT TELEDYNE FLIR ANNOTIERTER BILDBIBLIOTHEK
Zugriff auf Bilduntergruppen aus einer Reihe von Anwendungen, einschließlich Automobil, Verteidigung und Sicherheit
- Mehr als eine Million thermische Infrarot- und sichtbare Anmerkungen
- Annotierte Bilduntergruppen für Forschung und Entwicklung verfügbar
- Lizenzdaten für Produktionsmodelle
ERSTELLEN VON DATENSÄTZEN MIT WORKFLOW IM UNTERNEHMENSMAßSTAB
Cloudbasierte Tools für das Hochladen, Kommentieren, Kurieren und die Qualitätskontrolle von Daten
- Hochladen und Organisieren von Videos, Bildern und zugehörigen Daten
- Integriertes Anmerkungstool und Unterstützung für externe Anmerkungsanbieter
- Videos, Datensätze, Bilder und kommentierte Objekte kuratieren und durchsuchen
- Skalierbar für kleine Teams bis hin zu großen Unternehmen


OPTIMIEREN SIE MIT SICHERER, CLOUDBASIERTER SOFTWARE MIT KI-PERFORMANCE-TOOLS
Reproduzieren Sie Ergebnisse mit integrierter Datenversionskontrolle, die zur Unterstützung von Datenerfassungen im Petabyte-Bereich entwickelt wurde
- Robuste Datensatzversionskontrolle
- Daten werden in dedizierten Kundeninstanzen sicher verwaltet
- Cloud-Instanz für Behörden für Verteidigungsprojekte verfügbar
- Ermitteln von Modellleistungsproblemen mit dem Analyse- und Visualisierungstool Conservator Insights
Software-Übersicht
TEAMS EDITION |
ENTERPRISE EDITION |
|
| Teamgröße | Bis zu 5 Benutzer | Anpassbar |
| Starter-Datensatz (Gesamtanmerkungen) | 532.000+ | 1,3 Mio.+ |
| Sichtbare Anmerkungen (Bild/Video) | 192.000/86.000 | 472.000/284.000 |
| Thermische Anmerkungen (Bild/Video) | 192.000/62.000 | 381.000/232.000 |
| Sichtbare Frames (Bild/Video) | 11K/4K | 28K/18K |
| Thermische Frames (Bild/Video) | 12K/4K | 29K/22K |
| Individuelles Onboarding | Serienmäßig | Serienmäßig |
| Spezieller technischer Support | - | Serienmäßig |
| Datenabonnement-Angebot | - | Serienmäßig |
| Benutzerdefinierte Maschinenanmerkungen | - | Serienmäßig |
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Conservator-Videobibliothek
Mit der umfangreichen Serie von Teledyne, die Themen von der Einrichtung eines Datensatzes bis zur Projektverwaltung abdeckt, können Sie problemlos Bilddatensätze entwickeln.
Plattform-Übersicht
Bauen Sie mit besseren Daten die Zukunft auf
Datensatz einrichten
Frames im Datensatz hinzufügen und löschen
Projekt-Übersicht
Verbindungen zwischen Anlagen finden
Einführung in neuronale Netzwerke
Einführung in Metadaten
Basis-Upload
Konservatorfenster
Suche nach Frames
Suchblock verwenden
Online-Hilfe und Support
Technische Daten
- Part Number
- 110-0133-50
Resources & Support
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Conservator Datasheet
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.