Diese von RHP International hergestellte Boson-Schnittstellenkarte ist ein unverzichtbares Modul für eine kohärente und ununterbrochene Videokommunikation. Sein flaches Design verfügt über USB- und TTL-Verbindungsfunktionen, was es zu einer mühelosen Schnittstelle für Video- und Stromkommunikationsanforderungen macht. Neben den benutzerfreundlichen Funktionen sorgt dieses Schnittstellenmodul dank seines 5-26-Volt-Eingangs mit Verpolungsschutz für eine konsistente und zuverlässige Leistung. Darüber hinaus bietet das VPC TTL-Schnittstellenmodul zusätzliche Vielseitigkeit mit zwei zusammengesetzten Videoausgängen und einem alternativen USB-Videoausgang. Die Synchronisierung kann auch anstelle der Videoausgabe für einen oder beide Anschlüsse aktiviert werden.
Leistungsschutz
Mit dem intelligenten Polaritätssensorschutz kann die Stromversorgung über den USB-Anschluss oder die Gleichstromspannung über das mitgelieferte 6-Pin Video-/Stromkabel oder das 7-PinKabel erfolgen.
3 Videoausgangsoptionen
Das Video kann entweder über das mitgelieferte JST-zu-USB/Videokabel, JST-zu-Bare-Endkabel oder 7-Pin Pico Blade-zu-Bare-Endkabel angesehen werden.
Bereit für die Synchronisierung
Beide Videoausgänge können über einen Jumper auf der Rückseite der RHP-VPC-TTL-Platine geändert werden, um Sync-Eingang/-Ausgang bereitzustellen. Die Steuerung erfolgt über USB- oder 3,3-V-TTL-Signale. Dadurch steht TTL Support für jede Projektintegration zur Verfügung.