Der von RHP International hergestellte RHP-BOS-RC-IF für den Teledyne FLIR Boson bietet eine optimierte Möglichkeit, die FLIR Boson Wärmebildkamera zu steuern. Dieses Gerät wiegt nur 5,8 Gramm und ist ideal für SUAS- und UAV-Betriebe geeignet. Es verfügt über einen DC-Eingang von 6 bis 26 Volt mit Verpolungsschutz und gewährleistet so einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Mit den verfügbaren S-Bus- und PWM-Verbindungen können Drohnenpiloten ihre FLIR-Boson-Parameter einfach manipulieren – remote! Darüber hinaus umfasst diese Schnittstelle USB-Videounterstützung, zwei zusammengesetzte Videoausgänge und einen USB-Videoausgang für zusätzlichen Komfort.
Fernsteuerung der Boson-Kamera
Mit dem RHP-BOS-RC-IF können Sie die Boson-Kamera über ein 16-Kanal-S-Bus-Signal oder bis zu 5 PWM-Signale von Ihrem drahtlosen Joystick-Fernsteuerungssystem aus steuern.
Parameter zuweisen
Jeder verfügbare Parameter auf dem Boson kann Knöpfen, Schaltern oder Hebeln auf einer Joystick-Fernsteuerung oder einem Richtungspad zugewiesen werden und Kameraparameter sofort anpassen.
Umgekehrte Polarität geschützt
Mit dem intelligenten Polaritätssensorschutz kann der RHP-BOS-RC-IF vom 4-Pin JST über USB oder 6-Pin JST mit einer 5-26VDC-Stromquelle versorgt werden