Dieser kompakte Encoder wurde von RHP International hergestellt und liefert 1080p-Video mit 30 (25) fps unter Verwendung von H.264-Komprimierung über den LVDS-Digitalausgang. Sie wurde für ONVIF-konforme Anwendungen entwickelt und lässt sich nahtlos mit LAN-Systemen verbinden und unterstützt sowohl 12V- als auch Power-over-Ethernet (PoE). Sie ist vollständig kompatibel mit der RHP Boson LVDS Encoder-Platine und eignet sich ideal für die Integration von FLIR Boson-Modulen in IP-basierte Videoworkflows.
- Products
- Zubehör
- By Product
- Boson
- RHP Boson IP LVDS Encoder-Plat...
- RHP-BOS-IP-LVDS-EN-BD
Im Warenkorb
Zum Warenkorb
Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen