Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

FLIR PTU-D300-HS

Modell: D300E-HS-SS-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
25 lbs / 11.3 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

HOHE LEISTUNG BEI GROSSER NUTZLAST

Mit einer Nutzlastkapazität von bis zu 18 kg und präziser Positionierung verfügen die Schwenk-/Neigeeinheiten vom Typ D300-HS über einen großen Schwenkgeschwindigkeitsbereich für eine sanfte und präzise 360°-Steuerung.

ROBUSTE PRÄZISIONSAUSRICHTUNG

Die präzise Steuerung von Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung in Echtzeit und ein starres Schneckengetriebe sorgen für eine stabile Positionierung in windigen Umgebungen und in fahrzeugmontierten Anwendungen.

STARKE LEISTUNG

Mit integrierten Ethernet- und Web-Schnittstellen, erhöhten Befehlsraten, weniger Jitter und moderner Mikroschrittsteuerung bieten die D300E Schwenk-/Neigeeinheiten mehr Leistung zu erschwinglichen Preisen.

Technische Daten

Leistung

Neigungsauflösung
0,00625°
Schwenkauflösung
0,00625°

Elektrisch

Eingangsspannung
12 bis 30 VDC ungeregelt (schnellste Leistung und Drehmoment bei 30 VDC)
Leistungsaufnahme [gemessen bei 30 V DC]
60,0 W, 37,5 W, 27,6 W, 3,3 W

Mechanisch

Gewicht
12,7 kg
Nutzlastbefestigung
Single/dual-side mount, top mount
Schleifring
Ja

Verbindungen und Kommunikationsschnittstellen

Anschlusskonfiguration
PL01- oder PL02 Nutzlast Verkabelungsoptionen
Bedienelemente der Schnittstelle
Integriertes Ethernet (Web), Pelco D, seriell (RS-232, RS-485, RS-422). SDK verfügbar (empfohlen für Tracking). Robuste Joystick-Option (PTU-DCJ)

Umgebungsbedingungen und Zulassungen

Betriebstemperatur
-30 ℃ bis 70 °C
Normen
IP67, MIL-810F stoßfest, witterungsbeständige Anschlüsse nach Militärstandard

Exportbezeichnungen

ECCN-Code
EAR99
Kompatibles Zubehör

Resources & Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Technische Anleitung

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

Weitere Informationen

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Herunterladen

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Herunterladen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Herunterladen

D300_E_User_Manual_4.20_PRINT

User Manual

Herunterladen

E Series Gamepad Control

User Manual

Herunterladen

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Herunterladen

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

Herunterladen

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Herunterladen

PTU-D300E-Manual

User Manual

Herunterladen

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Herunterladen

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte