Das RHP-BOS-RC-HD-IF wird verwendet, um die Boson-Kamera über ein 16-Kanal-S-Bus-Signal oder bis zu 5 PWM-Signale von Ihrem drahtlosen Joystick-Fernsteuerungssystem aus der Ferne zu steuern. Sie ermöglicht die Zuweisung verfügbarer Parameter am Boson an einen beliebigen Knopf, Schalter oder Hebel an der Fernbedienung, sodass Sie Kameraparameter spontan anpassen können. Das Modul kann einen weiten Eingangsspannungsbereich von 6 bis 26 Volt DC mit Verpolungsschutz aufnehmen und gleichzeitig Ihren Fernsteuerungsempfänger mit einem geregelten 5-Volt-DC versorgen. Es verfügt über HD- und Composite-Videoausgänge, sodass es ohne Signalverlust an zwei separate Videogeräte angeschlossen werden kann. Mit dem HD-Videoausgang kann das Videosignal sicher über einen Videosender in 720 oder 1080p übertragen werden, während der Analogausgang eine Verbindung zu einem Aufzeichnungsgerät ermöglicht.
Konfiguration anpassen und speichern
Speichern Sie Konfigurationen für verschiedene Anwendungen und steuern Sie das System über den PC. Die Platine unterstützt 16 S-Bus-Kanäle, 5 PWM-Kanäle und 5 D-Pad-Kanäle, was flexible Eingangsoptionen ermöglicht. Nutzer können Parameter anpassen und zuweisen, mit der Möglichkeit, bis zu drei konfigurierbare Profile für Einschaltstandards zu speichern.
Videoausgänge
Geben Sie Videosignale gleichzeitig in Analog- und HD-Formaten aus, was sie ideal für Hybridsysteme macht. Der zusammengesetzte Ausgang unterstützt analoge Sender, während der HD-Ausgang mit den neuesten digitalen Technologien kompatibel ist. Diese Dual-Output-Funktion eignet sich auch hervorragend für digitale SD-Aufzeichnungsgeräte.
Den Boson remote steuern
Weisen Sie alle verfügbaren Parameter auf dem Boson für die Echtzeitsteuerung während des Betriebs zu, um dynamische Anpassungen während des Betriebs zu ermöglichen. Dazu gehören kontinuierlicher digitaler Zoom, Farbpalettenauswahl, Flachfeldkorrektur (FFC) und digitale Detailverbesserung (DDE). Die Steuerung kann entweder über drahtgebundene oder drahtlose Schnittstellen verwaltet werden und bietet Flexibilität in verschiedenen Bereitstellungsszenarien.