Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

RHP Boson MIPI Entwicklungs-Zubehörboard

Modell: RHP-MIPI-DEV-ACC-BD
product image

In Production
Die von RHP International hergestellte Boson MIPI-Entwicklungs-Zubehörplatine bringt Ihre Bildgebungsprojekte auf die nächste Stufe. Dieses Board unterstützt Pixelformate wie RAW8, 16-Bit UYVY und RAW14 und bietet beispiellose Flexibilität für Ihre Wärmebildanforderungen.

Ob Sie im Einkanalmodus oder im Zweikanalmodus arbeiten, diese Zubehörplatine bietet unglaubliche Bildqualität und Klarheit. Und mit einer blitzschnellen MIPI DDR-Taktrate von 246 MHz und einer Latenz unter 4,8 ms können Sie sich auf dieses Board für eine nahtlose Bildverarbeitung verlassen.