Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

RHP Low Profile Boson VPC-Schnittstellenmodul mit optionalem EXT. Ein-/Aus-Synchronisation

Modell: RHP-BOS-VPC-IF
product image

In Production
Die von RHP International hergestellte Boson VPC-Schnittstelle ist ein bemerkenswert flaches elektronisches Modul, das auf eine einfache Integration mit dem FLIR Boson ausgerichtet ist. Das hochmoderne Design umfasst einen Verpolungsschutz, der Ihr Gerät vor irreversiblen Schäden durch Spannung schützt. Es verfügt über einen 5- bis 26-V-Eingang, eine wichtige Funktion, die es diesem Schnittstellenmodul ermöglicht, eine konsistente Leistung für eine längere Nutzung zu liefern.

Die USB-Videounterstützung ermöglicht es Ihnen, Videos über USB zu streamen, und der Sync-Eingang/-Ausgang gewährleistet die Synchronisierung mit anderen Geräten. Erleben Sie nahtlose Leistung mit diesem effizienten und zuverlässigen Schnittstellenmodul.