Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

RHP Boson Kamera-Schnittstellenkarte

Modell: RHP-BOS-CL-SY-IF
product image

In Production
Die von RHP International hergestellte Boson Camera Link Interface Board bietet Vielseitigkeit und Leistung. Sein SDR-26 Base Mode Videoausgang ist in Kombination mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 5-26VDC die ideale Wahl für viele verschiedene Anwendungen. Mit mehreren Leistungseingängen und umgekehrtem Polaritätsschutz ist es eine zuverlässige Option. Darüber hinaus ermöglicht die Master/Slave-Synchronisierungsoption noch mehr Flexibilität. Die USB Video and Control sowie die 3,3 V TTL/UART Control machen die Verwaltung aller Aspekte zu einer einfachen Aufgabe. Darüber hinaus ist diese Platine vollständig mit dem Boson Dreibeinadapter kompatibel.

Master-Modus

Im externen Sync-Master-Modus sendet eine Boson-Kamera Ausgangsimpulse, die an externe Geräte anzeigen, wenn die Bilddatenerfassung begonnen hat. Dieser Ausgang wird bei etwa 60 Hz liegen.

Synchronisierungsmodus

Im externen Sync-Master-Modus sendet eine Boson-Kamera Ausgangsimpulse, die an externe Geräte anzeigen, wenn die Bilddatenerfassung begonnen hat. Dieser Ausgang wird bei etwa 60 Hz liegen.

Slave-Modus

Wenn sich der externe Synchronisierungsstatus im Slave-Modus befindet, sendet das externe Gerät Referenzimpulse an die Boson-Kamera, die mit der Erfassung jedes Videoframes durch die Boson-Kamera beginnen. Die Eingangssignalrate entspricht idealerweise der nominalen Videoaufnahmerate der Boson-Kamera.