Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Das NDAA-konforme und ITAR-freie Boson®+ CZ 14-75 kombiniert das Boson+-LWIR-OEM-Kameramodul (LWIR) von Teledyne FLIR mit einem 5-fachen kontinuierlichen Zoom (CZ) und bietet eine leistungsstarke Imaging-Lösung. Sie verfügt über eine in der Branche führende thermische Empfindlichkeit von ≤20 mK und einen erweiterten AGC-Filter (automatische Kontrastabstimmung) und bietet damit einen dramatisch verbesserten Szenenkontrast und schärfere Bilder. Das Hochleistungsobjektiv und die Steuerelektronik halten den Fokus mit Hilfe der Zoomfunktion und bieten Wärmegradientenkompensation in Echtzeit sowie Flexibilität für benutzerdefinierte Befehlssyntax und können mit zusätzlichen Funktionen erweitert werden.

Das Kameramodul Boson+ und das CZ-Objektiv für 14 mm bis 75 mm sind aufeinander abgestimmt und bieten optimale Leistung mit Gewährleistung als Einzelsystem, die nur aus einer einzigen Quelle erreicht werden kann. Das ab Werk integrierte System senkt das Entwicklungs- und Herstellungsrisiko und verkürzt die Markteinführungszeit. Damit ist die zuverlässige Boson+ CZ 14-75 ideal geeignet für unbemannte Luftfahrzeuge, Perimeterüberwachung, Aufklärung und Zielerkennung in leichten Panzerfahrzeugen sowie für Sichtsysteme für Soldaten.

Marktführende thermische Empfindlichkeit, Kontrast und Latenz

NEDT von ≤20 mK erweitert die Leistung für Erfassung, Erkennung und Identifizierung (DRI)

Nahtlose optomechanische Integration

Werkseitig entwickelte Kamera und Objektiv, um Leistung und Kosten zu optimieren

Für Integratoren entwickelt

Modernste Steuerungselektronik, Hardware und Integrationshilfe vereinfachen die Integration und sorgen für maximale Zuverlässigkeit

BosonPlusCZ-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity,-Kontrast,-und-Latency.jpg

MARKTFÜHRENDE THERMISCHE EMPFINDLICHKEIT, KONTRAST UND LATENZ

NEDT von ≤ 20 mK erweitert Erkennungs-, Erkennungs- und Identifizierungsleistung (DRI)

  • Auflösung 640x512, LWIR-Mikrobolometer mit 12 μm Pixelabstand
  • Wärmeempfindlichkeit ≤ 20 mK
  • Robuste Konstruktion mit einer Betriebstemperatur von -40 °C bis 80 °C
  • Upgraded AGC bietet Schwarzweiß und Weißweiß

NAHTLOSE OPTOMECHANISCHE INTEGRATION

Werkseitig entwickelte Kamera und Objektiv, um Leistung und Kosten zu optimieren

  • Die Werksausrichtung verhindert, dass die Langeweile durch den Zoom wandert
  • Kalibriert für maximale Leistung und MTF
  • Objektfokusbereich-Kompensation für nahe Ziele
  • Die thermische Gradientenkompensation bietet Fokus über den gesamten Temperaturbereich

BosonPlusCZ-PDP-Pillar2-Seamless-Opto-Mechanical-Integration.jpg

BosonPlusCZ-PDP-Pillar3-Designed-for-Integrators.jpg

FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT

Modernste Steuerungselektronik, Hardware und Integrationshilfe vereinfachen die Integration und sorgen für maximale Zuverlässigkeit

  • USB-, CMOS- und MIPI-Videoausgangsschnittstellen
  • Flexible benutzerdefinierte Befehlsaliasen
  • Integrierter Test (BIT) liefert Echtzeit-Feedback
  • Unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.b klassifiziert

Überwachung auf dem Dach – Boson+ CZ


Verkehrsüberwachung – Boson+ CZ


Straßenüberwachung – Boson+ CZ


Crowd für Innenbereiche (arktische Farbpalette) – Boson+ CZ


Crowd für Innenbereiche (Ironbow-Farbpalette) – Boson+ CZ

Technische Daten

Performance

Thermal Spectral Range
Langwelliges Infrarot; 7,5 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
±5 °C Genauigkeit oder weniger, je nach Betriebsbedingungen.
Temperature Measurement
Nein

Imaging & Optical

Array format
640 x 512
Boresight Drift Through Zoom
<0,10 mm
Distortion
WFOV <6 %
NFOV <1 %
f-number
1,2
Focal Length
NFOV = 75 mm +4 % / -0 %;WFOV = 14 mm +0 % / -4 %.
Focus Change Time
<0,5 s
FOV - Horizontal
6° bis 30°
FOV Change Time
< 1,5 s
Frame Rate
60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar
Frame Rate Options
60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar
HFOV
5.9°
IFOV (mrad)
0.16
Image Orientation
Einstellbar (vertikale Drehung bzw. horizontale Drehung)
Minimum Focus Distance
NFOV >18 m
WFOV >3 m
Non-Uniformity Correction (NUC)
Werkseitig kalibriert, aktualisierte FFCs mit Silent Shutterless NUC (SSN™) von FLIR
Optical Continuous Zoom
5x
Parfocality
Bei 20 °C muss das Objektiv im Fokus bleiben, bis der Zoom innerhalb von 1/4-Welle bei 10,6 µm liegt
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Relative Illumination
RI-Abfall <10 %; Flusswechsel durch Zoom <4 %
Resolution
640 × 512
Scene Dynamic Range
Bis 140 °°C (hohe Verstärkung)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (Industrie)
<30 mK (Professionell)
Spectral Band
Langwelliges Infrarot; 7,5 µm – 14 µm
Symbol overlay
Wiederbeschreibbar pro Bild, Alpha-Blending für transluzentes Overlay
Thermal Sensitivity
<20 mK (Industrie)
<30 mK (Professionell)
Time to Focus
< 1,5 s

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB oder I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Serial Communication
Folgende serielle Kommunikation ist einzustellen: RS232, 38400 Baud, 1 Stoppbit, 8 Datenbits, keine Parität
Video Channels
CMOS, MIPI oder USB3

Electrical

Power Supply
Nennspannung 12 V ± 1 V

Mechanical

Size
101 (L) x 77 (B) x 77 (H) mm
Size (L x W x H)
101 (L) x 77 (B) x 77 (H) mm
Weight
390 g

Environmental & Approvals

Design and Construction
Objektivbaugruppe gemäß MIL-STD-1472 und MIL-HDBK-1686
DLC Option
Mit DLC-Beschichtung vorne, Objektiv, das gegen Feuchtigkeit, starken Abrieb und Salznebel beständig ist
ESS Thermal
Objektivbaugruppe, die extremen Temperaturen von -35 °C bis +70 °C mit einem Temperaturanstieg um maximal 5 Grad/min und einer Mindestverweildauer bei jeder Extremtemperatur von 60 Minuten standhält
ESS Vibration
Zufällige Vibration von 10 Hz bis 500 Hz mit folgendem Vibrationsprofil entlang der optischen Achse für mindestens 10 Minuten:
bei 10 Hz, 0,01 G2/Hz
bei 50 Hz, 0,01 G2/Hz
bei 80 Hz, 0,04 G2/Hz
bei 350 Hz, 0,04 G2/Hz
bei 500 Hz, 0,01 G2/Hz
Focus Over Temperature
Fokus von -35 °C bis 70 °C beibehalten
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Lens Window Transmittance
HEAR L1: >/=84 % für Band 8-12 µm
DLC L1: >/=78 % für Band 8-12 µm
Non-Operating Temperature Range
Nicht-Betriebsbereich -40 °C bis 80 °C
Operating Temperature
-40 °C bis 70 °C
Operating Temperature Range
-40 °C bis 70 °C
Operational Altitude
12 km (maximale Höhe eines Verkehrsflugzeugs oder einer luftfahrzeuggestützten Plattform)
Protection and Anti-Reflection Coatings
Die Bauteile des Objektivs müssen mit Antireflexbeschichtungen ausgestattet sein, die entsprechend den Haltbarkeitsanforderungen von MIL-PRF-13830 der Haftung, mäßigem Abrieb und Feuchtigkeit unterliegen
Shock
9G mit 11 ms Halbsinusimpuls, mindestens 3 Impulse für jede der 3 Achsen
Solar protection
Ja, bei Integration von werkseitigem Objektiv

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Resources & Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Artikel

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Weitere Informationen

Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Weitere Informationen

Whitepaper

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Weitere Informationen

Video

AGC & Tuning mit FLIR Boson & Boson+

Jetzt wiedergeben

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

Herunterladen

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.

  • Funktionsmerkmale
  • Technische Daten
  • Leistungsdaten
  • Elektrische und externe Schaltungen
  • Mechanische Empfehlungen

Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.

Boson Family Brochure

Boson Plus CZ Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson Plus Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson+ Product Datasheet Rev 114

Datasheet

Herunterladen

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Herunterladen

Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A

User Manual

Herunterladen

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Herunterladen

Boson+ User SDK Documentation Rev410

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug

Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte