Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

RHP Boson Umgebungsgehäuse

Modell: RHP-EN01-3GA04
product image

In Production
Dieses von RHP International hergestellte Gehäuse schützt Ihre Teledyne FLIR Boson & Boson+ Wärmebildkamera vor Umwelteinflüssen, die zu kostspieligen Schäden und Produktivitätsverlusten führen können. Das RHP Boson Umgebungsgehäuse ist eine hochmoderne Lösung, die die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer wertvollen Geräte gewährleistet. Mit seiner Schutzart IP67 und seinen außergewöhnlichen Funktionen ist dieses Gehäuse die ultimative Wahl für den Schutz Ihrer Kamera.

Boson-Gehäuse: Stärke und Haltbarkeit

Das Boson-Gehäuse ist das Rückgrat dieses bemerkenswerten Gehäuses. Hergestellt aus schwarzem, eloxiertem, bearbeitetem Aluminium, zeichnet es sich durch außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit aus. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Gerät auch in den anspruchsvollsten Umgebungen intakt und geschützt bleibt.

40 mm rautenbeschichtetes Germaniumglas: Kristallklare Sicht

Das Boson-Umweltgehäuse ist außen mit einem hochmodernen, diamantbeschichteten 40-mm-Germaniumglas ausgestattet. Dieses hochwertige Glas bietet eine kristallklare Sicht und ermöglicht genaue und präzise Temperaturmessungen. Die Diamantbeschichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Kratzern und Schäden und gewährleistet die Langlebigkeit des Gehäuses.

Antireflexive Beschichtung: Optimale Leistung

Um die Klarheit des Glases weiter zu verbessern, ist die Innenseite des Boson-Gehäuses mit einer antireflektierenden DLC-Beschichtung ausgestattet. Diese Beschichtung minimiert Reflexionen und Blendungen und bietet optimale Leistung auch bei hellem Licht.