카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Prism SKR Evaluation Kit

모델: 446-0055-00
product image

In Production
Prism SKR delivers closed-loop, perception-driven automatic target recognition (ATR) and autonomy with advanced search, 3D aimpoint selection, and terrain-aware operation. The Prism SKR Evaluation Kit is a hardware and software solution that enables system developers to evaluate Prism SKR capabilities before platform integration and flight testing. The kit combines embedded Prism SKR software, an operational GUI, an NVIDIA Orin NX 16GB processor, GPS receiver, and autopilot with integrated IMU. Compatible with Boson+ thermal cameras, which are sold separately, the kit includes mounting hardware and enables operators to detect commercial vehicle classes, including SUV, pickup truck, and sedan, from stationary locations such as rooftops or towers. Using the included GUI, operators can identify and track targets, geolocate detections in real time, and display them on a map.

Development Kit Contents

  1. NVIDIA Jetson NX Orin with 16GB memory
  2. Sensor (IMU and GPS) housing
  3. Mounting plate
  4. Interface cables
  5. Boson camera (not included in the kit)  

 

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

Mission‑Autonomous Pixel Lock for FPV Drones

더 알아보기

백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기

애플리케이션 노트

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

더 알아보기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

Prism SKR Datasheet

Datasheet

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품