카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

팬/틸트 기기(최대 측면 적재 페이로드 15lb)

FLIR PTU-D48E

PTU-D100 E-시리즈는 상단/측면 마운팅의 유연한 브라켓 시스템을 통해 단일/다중 페이로드 형태를 지원합니다. 실시간 명령 인터페이스는 동영상 추적 등 고급 응용 프로그램을 지원합니다. PTU-D48 E-시리즈는 고정형, 모바일형 환경 모두에서 카메라, 레이저, 안테나 또는 기타 계측기의 설치를 위한 미션 크리티컬 분야를 통해 그 성능이 입증되었습니다. 해당 제품은 모든 기후 조건 속에서 항시 작동이 가능하도록 높은 듀티 사이클과 안정적인 운용을 염두에 두고 설계되었습니다.

FLIR PTU-D48E

모델 찾기

제품 최대 틸트 최소 틸트 팬 범위 팬 해상 상태 비교
FLIR PTU-D47
D48E-SS-GG-000-SS
100°/s 0.003°/s Continuous 360° with slip-ring option 0.0075° In Production 정보 요청 FLIR PTU-D48E
FLIR PTU-D48E
D48E-SS-SS-000-SS
100°/s 0.003°/s 최대 +/-188° 범위까지 설정 가능, 슬립-링 옵션 활용 시에는 360° 연속형으로 설정 가능 0.006° In Production 정보 요청 FLIR PTU-D48E
호환 액세서리

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

기술 지침

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

더 알아보기

FAQ

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

스토리 읽기

기사

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

스토리 읽기

FAQ

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

스토리 읽기

FAQ

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

스토리 읽기

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

D48-v2.13.5r2

Firmware Download

Version: 2.13.5.2

다운로드

dcu-fw

Firmware Download

다운로드

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

다운로드

FLIR PTU Finder

Firmware Download

다운로드

PTU_Joystick

Firmware Download

다운로드

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

다운로드

E Series Gamepad Control

User Manual

다운로드

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

다운로드

PTU-D48E-Config-2013

Configuration Guide

다운로드

PTU-D48E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

다운로드

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

Request Info