카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

PTU-5

모델: 445-0005-01-00
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
5 lbs / 2.2 kg
6 lbs / 2.7 kg
In Production
장착 완료 시, 크기가 단 6인치에 불과한 FLIR PTU-5는 상부 브라켓에 최대 2.3 kg 무게의 적재물을 올려놓을 수 있습니다. PTU-5 제품의 경우, 작은 크기에도 불구하고 믿을 수 없을 만큼 강력한 성능을 제공합니다. 비록 그 크기는 작지만, 드라이브 축에 적용된 절대 부호기(absolute encoder) 덕분에 PTU-5는 시장에서 만나볼 수 있는 다양한 제품(고가 제품 포함)에 비해 더욱 우수한 정확도를 자랑합니다. IP67급 방수방진 기능까지 제공하는 PTU-5 제품은 실내외를 가리지 않고 어디서나 사용할 수 있습니다.

동급 최고의 속도와 정확도

단 몇 초면, 기기의 전원을 켜고 움직이는 목표물을 장확하게 추적 할 수 있습니다. 이때, 반복성 속도는 0.1도, 팬 속도는 최대 초당 150도까지 구현이 가능합니다.

초소형, 고내구성, 휴대용 설계

경량 설계, 거친 환경 조건도 견딜 수 있는 군사용 제품 사양, 통합형 소형 컨트롤러(별도 박스 불필요)를 갖춘 내후성 IP67등급의 제품입니다.

간편한 통합 설치

다양한 분야에 활용하고 여러 센서 유형에 적용이 가능하도록 연속 회전이 가능한 슬립 링, 상단 또는 측면 브라켓 옵션을 제공합니다.

사양

성능

기울기 해상도
0.005°
팬 해상도
0.005°

전기

입력 전압
12-30VDC 비정전압(30VDC에서 가장 빠른 성능 및 토크)

기계

무게
2.1kg
슬립링
표준
유상하중 적재
상부 단독 적재 또는 양 측면부 적재

연결 및 통신

배선 구성
일반 통과 라인 11개
인터페이스 컨트롤
내장 이더넷(TCP/IP 또는 웹), Pelco D, 시리얼(RS-485, RS-422). SDK 사용 가능

환경 및 승인

표준
IP67 인증

수출 지정

ECCN 코드
EAR99

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

기술 지침

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

더 알아보기

FAQ

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

스토리 읽기

기사

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

스토리 읽기

FAQ

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

스토리 읽기

FAQ

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

스토리 읽기

FAQ

Can 2-wire RS-485 be used instead of 4-wire for PTU operation?

스토리 읽기

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

FLIR PTU Finder

Firmware Download

다운로드

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

FLIR PTU-5 DATASHEET

Datasheet

다운로드

E Series Gamepad Control

User Manual

다운로드

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

다운로드

PTU-5_User Manual_v3.10

User Manual

다운로드

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품