카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Lenses for Mid-Wave Infrared (MWIR) Cameras for 3-5 µm

MWIR Zoom Lens Assemblies

Teledyne FLIR 맞춤형 및 기성품 미드웨이브 적외선(MWIR) 연속 줌(CZ) 광학 어셈블리 및 렌즈는 품질에 타협하지 않는 통합업체 및 운영자를 위한 제품입니다. 모든 렌즈 어셈블리는 근거리 회절 제한 성능을 가지며 줌을 통해 지속적인 초점을 보장하는 고급 기능을 포함합니다.

이전에는 New England Optical Systems(NEOS)였고 현재는 Teledyne FLIR의 일부인 세계적 수준의 기술 서비스 팀이 제품 지원을 제공하며 카메라, 애플리케이션 및 미션을 위한 새로운 렌즈 어셈블리를 개발하거나 기존 렌즈 어셈블리를 맞춤화할 수도 있습니다. 적외선 카메라 성능을 극대화하도록 설계된 MWIR CZ 렌즈 어셈블리는 광범위한 방위, 보안 및 상업용 응용 분야에 필요한 현장 및 시장 경쟁력을 제공합니다.

MWIR Zoom Lens Assemblies

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar1-Images-Uncompromised-Performance.jpg

타협하지 않는 성능 및 신뢰성

확대/축소를 통해 근거리 회절 제한 성능을 가지는 설계로 사용자가 실시간으로 (DRI) 위협을 탐지, 인식 및 식별할 수 있습니다.

  • 더 작은 픽셀, 더 큰 형식의 초점면 배열(FPA)에 최적화
  • 확장기 제거로 렌즈 수 최소화, 투과율 극대화, 크기 및 무게 감소, MTF 개선
  • 줌을 통해 성능, 조준 유지, 신뢰성을 향상시키는 독점적인 정렬 방법

SMART OPTICS, 지속적인 초점 보장

제어 전자 장치와 추가 기능은 단순한 초점과 확대/축소를 넘어 필요할 때 언제 어디서나 초점을 맞출 수 있습니다.

  • 범위 및 열 구배 보정
  • 내장 테스트(BIT), 데이터 로깅 모듈, ID 모듈, 기타 기능 포함
  • 1kHz로 고속 통신

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar2-Images-Smart-Optics-Ensure-Continuous-Foucs.jpg

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar3-Images-Custom-Designs-and-Support-for-the-Mission.jpg

미션을 위한 맞춤형 설계 및 지원

Teledyne FLIR 기술 서비스 팀은 새로운 제품이나 맞춤형 제품을 개발할 수 있음
카메라, 애플리케이션, 미션을 위한 기존 줌 렌즈 어셈블리

  • 콜드 쉴드 높이에 맞게 카메라에 이상적인 인터페이스 제공
  • 운영 환경 또는 맞춤형 인클로저 수용
  • 미션의 성공을 위한 협업 및 지원

모델 찾기

제품 스펙트럼 대역 F값 초점 거리 최소 초점 거리 무게 상태 비교
MWIR CZ 15-300
2419-300
3.6 - 4.9 µm 4.0 15 - 300 mm 5m(WFOV)/50m(NFOV) < 919 grams In Production 정보 요청 MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 20-420
2292-300
3.0 - 5.0 µm 5.5 20 - 420 mm 1m(WFOV)/50m(NFOV) < 715 grams In Production 정보 요청 MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 25-250
2398-300
3.6 - 4.2µm 5.5 25 - 250 mm 1m(WFOV)/25m(NFOV) < 355 grams without main controller board In Production 정보 요청 MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 30-600
2423-300
3.6 - 4.2µm 5.5 30 - 600 mm 1m(WFOV)/125m(NFOV) < 1600 grams In Production 정보 요청 MWIR Zoom Lens Assemblies

미디어 갤러리

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

더 알아보기

기사

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

더 알아보기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

다운로드

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

Request Info