FLIR ADK
열 적외선 카메라는 주야간에 보행자 및 동물을 감지할 수 있는 최고의 센서 기술입니다. FLIR ADK™는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율 주행 차량(AV)을 위한 차세대 자동차 열 비전을 비용 효율적으로 개발할 수 있는 방법입니다. ADK는 자동 비상 제동(AEB)을 비롯한 차량 안전 기능에서 자동화된 의사 결정을 개선하는 데 필요한 중요한 데이터를 제공합니다. 견고한 IP67 등급 인클로저에는 전천후 주행을 위한 열선 창문이 포함되어 있습니다. Teledyne FLIR에서 제공하는 GMSL, USB, FPD-Link 인터페이스 옵션을 통해 플러그 앤 플레이 방식으로 통합할 수 있습니다.
모델 찾기
Results:
| 제품 | 해상도 | 프레임 속도 | 픽셀 피치 (μm) | 수평 시야 | 온도 측정 | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 24° FOV40640G024-6PAA1 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 32° FOV40640G032-6PAA1 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 50° FOV40640G050-6PAA1 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 75° FOV40640G075-6PAA1 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 75° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 24° FOV40640G024-6PAA2 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 32° FOV40640G032-6PAA2 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 50° FOV40640G050-6PAA2 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 75° FOV40640G075-6PAA2 |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 75° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 24° FOV40640U024-6PAAX |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 24° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 32° FOV40640U032-6PAAX |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 32° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 50° FOV40640U050-6PAAX |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 50° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 75° FOV40640U075-6PAAX |
640 x 512 | 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) | 0.012mm | 75° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
미디어 갤러리
Resources & Support
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
Below are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers