Lepton 스폿미터 코드

라디오메트리 기능이 있는 Lepton®은 모든 열화상 픽셀에서 정확한 비접촉식 온도 측정 데이터를 제공합니다.
라디오메트리란?
라디오메트리 기능이 있는 Lepton은 온도가 안정화된 Lepton의 출력을 실제 장면 온도로 변환하는 데 필요한 보정 및 외부 처리를 간소화합니다. 사용자는 최소 작업을 통해 반환된 버퍼에서 장면 온도를 직접 보정할 수 있습니다.
라디오메트리 기능이 있는 Lepton®에는 영상 출력에 영향을 주는 라디오메트리 모드에 다음과 같은 옵션이 포함되어 있습니다.
- 라디오메트리 활성, TLinear 활성
- 라디오메트리 활성, TLinear 비활성
- 라디오메트리 비활성
기본값은 라디오메트리는 활성이고 TLinear는 비활성입니다. 이 설정은 정확한 온도 측정이 필요한 상황에서 유리한데, 정확한 값을 출력하기 전에 스폿미터를 보정할 필요가 없기 때문입니다. Lepton을 실행하면 중간 9픽셀의 평균이 산출되고 화면에 섭씨로 출력됩니다.
그 1: 24피트 떨어진 곳에서는 평균 온도가 1평방 피트의 면적을 차지합니다.

그 2: 프레임 중앙에 있는 벽의 온도 판독값이 화면에 출력됩니다.

그 3: 뜨거운 물체가 중앙에 있으면 십자선 가운데의 정확한 평균값이 구해집니다.

기존 Lepton 코드베이스에 익숙한 경우, Lepton의 라디오메트리를 작동시키는데 많은 것을 변경할 필요가 없습니다. 최신 코드베이스를 여기에서 다운로드하십시오.
- Lepton 카메라와 통신하는 데 필요한 소프트웨어 드라이버 및 애플리케이션
- RaspberryPi 및 브레이크아웃 보드 시작하기
- BeagleBone Black을 Lepton에 연결하는 드라이버 및 소프트웨어