PureThermal Micro ist das kleinste FLIR Lepton Breakout-Board auf dem Markt. Er kann auf eine Leiterplatte gelötet oder über ein 10-poliges flaches flexibles Kabel (FFC) oder eine flexible gedruckte Schaltung (FPC) angeschlossen werden. Sie misst nur 12,2 x 14 mm.
Die PureThermal Micro Breakout-Platine ist ein ultrakompaktes Modul, das für die einfache Verbindung mit den FLIR-Lepton-Wärmebildsensoren entwickelt wurde. Sie kann mit dem kastellierten Breakout auf eine Leiterplatte gelötet werden oder über ein 10-poliges flaches flexibles Kabel (FFC) oder eine flexible gedruckte Schaltung (FPC) angeschlossen werden, um mit dem Lepton über I2C und VoSPI zu kommunizieren. Dieses Modul kümmert sich um die Lepton-Spannungsversorgung und den 25MHz-Master-Takt, was den Integrationsprozess für Designer vereinfacht.
Die PureThermal Micro Breakout-Platine ist ein ultrakompaktes Modul, das für die einfache Verbindung mit den FLIR-Lepton-Wärmebildsensoren entwickelt wurde. Sie kann mit dem kastellierten Breakout auf eine Leiterplatte gelötet werden oder über ein 10-poliges flaches flexibles Kabel (FFC) oder eine flexible gedruckte Schaltung (FPC) angeschlossen werden, um mit dem Lepton über I2C und VoSPI zu kommunizieren. Dieses Modul kümmert sich um die Lepton-Spannungsversorgung und den 25MHz-Master-Takt, was den Integrationsprozess für Designer vereinfacht.