Neutrino SWaP-Serie
Die VGA-Auflösung Neutrino® LC und SXGA-Auflösung Neutrino SX8 sind NDAA-konform und ITAR-frei und bieten erstklassige MWIR-Bilder und -Daten in einem kleinen, leichten Paket. Die OEM-Kameramodule der SWaP-Serie, die auf der HOT-Technologie (High Operating Temperature) und dem linearen Mikrokühler von Teledyne FLIR basieren, sind für robuste Produkte konzipiert, die eine lange Lebensdauer, einen geringen Stromverbrauch und einen leisen, vibrationsarmen Betrieb erfordern. Beide eignen sich ideal für kleine kardanische und Flugrahmen, Handheld-Geräte, Sicherheitskameras, Zielgeräte und Asset-Monitoring-Anwendungen.
Die Neutrino SWaP-Serie ist einfach die beste technische Lösung auf dem Markt. Mit einer nahezu serienmäßigen Ausstattung, branchenführender zweijähriger Garantie, einem wettbewerbsfähigen Preis und der bekannten Produktunterstützung und -zuverlässigkeit bietet es ebenfalls die Lösung mit dem geringsten Risiko. Das Neutrino SWaP ist ein OEM-Kameramodul zur Integration in ein übergeordnetes System.

SWaP-OPTIMIERTE MWIR-KAMERAKERNEMITMEHRFACHAUFLÖSUNG
VGA/15μ und SXGA/8μ Hochbetriebstemperatur (HOT) FPA-basierte Kameras in vergleichbarer SWaP-Hülle bieten einen geringen Stromverbrauch, eine robuste Konstruktion und eine breite Betriebstemperatur.
- Geringe Leistungsaufnahme mit <8 oder><12 w abklingzeit und><4 oder><8 w stationrem zustand bei 23 c>8>4>12>8>
- Robuste Konstruktion und großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +71 °C
- Leiser und schwingungsarmer Betrieb.
FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT
Die kleinen, leichten und leistungsstarken Kameramodule der Neutrino SWaP-Serie werden mit gemeinsamen Schnittstellen und Support-Dokumentation/-Zubehör geliefert, um die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen und das Projektrisiko zu verringern.
- Integrierte Unterstützung für Industrienormen auf physischer Ebene und Protokollebene (z. B. USB 2.0)
- Komplettes Sortiment an Hardware-Zubehör
- Einstufung unter der Zuständigkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.a


LEISTUNG, ZUVERLÄSSIGKEIT UND SUPPORT
Erstklassige Bildqualität, eine branchenführende zweijährige Garantie, überlegene SWaP-Leistung, hohe Zuverlässigkeit/Lebensdauer und der bekannte Produktsupport von Teledyne FLIR.
- Branchenweit fortschrittlichste SWaP+C-optimierte Bildverarbeitung
- Zuverlässigerer und schwingungsarmer linearer Mikrokühler von FLIR
- Umfangreiche Produktdokumentation
- Hochqualifiziertes Team für technischen Kundendienst zur Unterstützung der Integration
Turmvergrößerung – Neutrino SX8 Ground ISR
Turmverkleinerung – Neutrino SX8 Ground ISR
Gebäudeverkleinerung – Neutrino SX8 Ground ISR
Modell Finder
Results:
| Produkt | Auflösung | Bildrate | Pixelabstand (μm) | Sichtfeld horizontal | Temperaturmessung | Status | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino LC, mit Verschluss425-0640140-1PAAX |
640 × 512 | Bis zu 60 Hz | 15 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
Neutrino LC, verschlussfrei425-0640140-0PAAX |
640 × 512 | Bis zu 60 Hz | 15 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
Neutrino SX8, f/2.5, with Shutter425-1280125-1PAAX |
1280 × 1024 | 8 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino SX8, f/3, with Shutter425-1280130-1PAAX |
1280 × 1024 | 8 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino SX8, f/4, with Shutter425-1280140-1PAAX |
1280 × 1024 | 8 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
Resources & Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Anwendungshinweis
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Weitere InformationenWhitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Weitere InformationenHerunterladen
12 Überlegungen zur Auswahl der Objektive für eine Infrarot-Wärmebildkamera
Weitere InformationenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Bericht lesenBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.
- Funktionsmerkmale
- Technische Daten
- Leistungsdaten
- Elektrische und externe Schaltungen
- Mechanische Empfehlungen
Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino SWAP Datasheet A4
Neutrino LC Datenblatt
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.