12 Überlegungen zur Auswahl der Objektive für eine Infrarot-Wärmebildkamera

/globalassets/oem---flir/product-families/osg/13-considerations-header-image.jpg

Bei der Auswahl eines Infrarotobjektivs für eine Wärmebildkamera sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Kenntnis der verwendeten Technologie und des Bestimmungszwecks der Wärmebildkamera. Auch eine genaue Vorstellung davon, welche Ergebnisse im Rahmen der veranschlagten Preisspanne für ein neues IR-Kameraobjektiv (die komplette Objektivbaugruppe an der Kamera) erreicht werden sollen, ist wichtig. Die Kenntnis dieser kritischen Aspekte für IR-Objektive kann das Auswahlverfahren vereinfachen.

12-considerations-for-thermal-infrared-camera-lens-selection-thumb.png