Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

RHP Low Profile Boson VPC-Schnittstellenmodul mit optionalem EXT. Ein-/Aus-Synchronisation

Modell: RHP-LEP-VPC-IF
product image

In Production
Das von RHP International hergestellte kompakte und effiziente Modul bietet Video, Strom und Kommunikation (VPC) über einen einzigen USB-Anschluss. Es unterstützt 5V-USB-Stromversorgung und ermöglicht das direkte Streamen von USB-Videos auf einen PC. Sie wurde für Anwendungen mit minimalem Platzbedarf entwickelt und ist vollständig mit der FLIR Lepton 3.5 radiometrischen Wärmebildkamera kompatibel, wodurch sie sich ideal für eine optimierte Wärmebildintegration eignet.

Einfache Integration

Das Low Profile Lepton VPC-Schnittstellenmodul vereinfacht die Integration. Ein Video- und Stromanschluss am Low Profile Boson VPC-Schnittstellenmodul ermöglicht eine Vielzahl von Installationsoptionen.

FLIR Lepton GUI Freundlich

Sie können die am FLIR Lepton verfügbaren Parameter über die RHP Lepton GUI anpassen, wenn Sie über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC verbunden sind.

Umgekehrte Polarität geschützt

Mit dem intelligenten Polaritätssensorschutz kann der RHP-LEP-VPC-IF über den 4-Pin JST-Anschluss an die USB-5VDC-Stromquelle mit Strom versorgt werden.