Lepton separat erhältlich.
* Raspberry Pi ist ein Warenzeichen der Raspberry Pi Foundation. Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in der Produktion ausgelegt oder zugelassen.
Größe, Gewicht und Leistung (SWaP)
Betriebstemperatur 0 °C bis 55 °C, Eingangsspannung: 3 V bis 5,5 V, platzsparend (29,5 mm x 29,0 mm), kompatibel mit allen FLIR Lepton-Modulen
Einfache Integration
Schnellere Markteinführung
Anwendungen
Entwickelt für Anwendungen, in denen SWaP, Kosten und Qualität von entscheidender Bedeutung sind.
Technische Daten
- ECCN-Code
- EAR99
Mediengalerie
Resources & Support
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datenblatt
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120
Lepton Breakout Board End Of Life
Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120
Lepton RoHS Certificate of Compliance Rev 210
Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.