Code für Lepton Spotmessfunktion

Lepton® mit Radiometrie liefert genaue berührungslose Temperaturmessdaten in jedem Wärmebildpixel.
Was ist Radiometrie?
Lepton mit Radiometrie vereinfacht die Kalibrierung und externe Verarbeitung, die erforderlich sind, um die temperaturstabilisierte Ausgabe von Lepton in die tatsächliche Umgebungstemperatur umzuwandeln. Mit minimalem Aufwand können Benutzer jetzt kalibrierte Umgebungstemperaturen direkt im zurückgegebenen Puffer abrufen.
Die Lepton® mit Radiometrie umfasst mehrere Optionen für Radiometriemodi, die sich auf die Videoausgabe auswirken:
- Radiometrie aktiviert, TLinear aktiviert
- Radiometrie aktiviert, TLinear deaktiviert
- Radiometrie deaktiviert
Standardmäßig ist die Radiometrie aktiviert und TLinear deaktiviert. Das ist in Situationen von Vorteil, die eine genaue Temperaturmessung erfordern, da der Spotmeter keine Kalibrierung benötigt, bevor er die korrekten Werte ausgibt. Beim Ausführen der Lepton wird ein Durchschnitt der mittleren 9 Pixel genommen und in Celsius auf dem Bildschirm ausgegeben.
Abb. 1: Bei einer Entfernung von 7,32 Metern deckt die Durchschnittstemperatur eine Fläche von 0,09 Quadratmetern ab.

Abb. 2: Der Temperaturmesswert der Wand in der Mitte des Rahmens wird auf dem Bildschirm ausgegeben.

Abb. 3: Wenn sich ein heißes Objekt in der Mitte befindet, wird ein genauer Durchschnitt des mittleren Fadenkreuzes angezeigt.

Wenn Sie mit der bestehenden Lepton-Codebasis vertraut sind, müssen nicht viele Änderungen vorgenommen werden, um Lepton mit der Radiometrie zum Laufen zu bringen. Laden Sie hier die neueste Codebasis herunter.
- Softwaretreiber und Anwendungen für die Kommunikation mit der Lepton-Kamera
- Erste Schritte mit dem Raspberry Pi und Breakout Board
- Treiber und Software zum Verbinden eines BeagleBone Black mit einer Lepton