Lepton
Conforme NDAA e senza ITAR, Lepton ®è il modulo termocamera a onde lunghe con il volume di produzione più elevato al mondo. Compatto e conveniente, Lepton ha consentito l’innovazione termica adottata da milioni di clienti. Lepton offre più risoluzioni, quattro opzioni di campo visivo (FOV) e un’uscita di temperatura assoluta su modelli specifici.
Teledyne FLIR migliora continuamente la toolbox dell’integrazione Lepton online, per ridurre i costi di sviluppo e accelerare il time to market. Note applicative, video di integrazione, guide rapide e codice sorgente complementare per eseguire test su Windows, Linux, Raspberry Pi e BeagleBone garantiscono un'integrazione efficiente. Per i programmi avanzati e di grandi volumi, il team di assistenza tecnica può supportare la licenza del software ®applicativo MyFLIR e il miglioramento delle immagini MSX® e Vivid-IR™.
Il basso consumo energetico di Lepton, la qualità delle immagini senza pari e il supporto all’integrazione consentono lo sviluppo innovativo di prodotti per dispositivi mobili, piccoli dispositivi elettronici e sensori automatici per edifici smart, rilevamento di incendi, monitoraggio dell’occupazione, monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature e altro ancora.
AVVISO: Lepton 2.5 (P/N 500-0763-01) END-OF-LIFE
Lepton 2.5 è entrato nel processo di fine vita. I clienti sono invitati a migrare a Lepton 3.5 (P/N 500-0771-01). La fine delle vendite è prevista per il 1° settembre 2027, con supporto che continuerà fino al 30 marzo 2029. Si prega di consultare l’avviso EOL sottostante per informazioni complete e indicazioni sulla transizione.

PRESTAZIONI TERMICHE MIGLIORATE
Risoluzione e sensibilità maggiori rispetto ai comuni array a termopila.
- Risoluzioni utilizzabili radiometriche 80x60 e 160x120 o non radiometriche 120x120
- Sensibilità termica <50 mk>
- Gamma dinamica scena fino a 450 °C a seconda del modello
- Elaborazione del segnale termografico digitale integrata

MICRO TELECAMERA TERMICA CON SWaP IMBATTIBILE
Le opzioni relative a dimensioni, potenza e obiettivo consentono di utilizzare dispositivi mobili, sensori automatici e piccoli dispositivi elettronici.
- Opzioni obiettivo FOV orizzontale 50°, 57°, 95° e 160°
- 10,5 x 12,7 x 7,2 mm escluso obiettivo 160°
- 150 mW tipico, modalità standby 5 mW e attivazione otturatore 650 mW (0,5 sec)
- Alimentatori compatibili con smartphone

DI QUALITÀ PROFESSIONALE E SVILUPPATO PER GLI INTEGRATORI
Sviluppa con il produttore leader del settore di termocamere per ridurre rischi, costi e tempi di commercializzazione.
- La più grande capacità produttiva al mondo e conforme NDAA
- Metriche comprovate di garanzia della qualità elettronica dei consumatori
- Il know-how tecnico e di marketing supporta lo sviluppo e la strategia di commercializzazione
- Software MyFLIR e miglioramento delle immagini MSX e Vivid-IR disponibili su licenza
Caffè all’aperto - Lepton 3.1R rispetto a Lepton 3.5
Drone Brinc Lemur 2 e Lepton 3.5
Interno dell’ufficio - Lepton 3.1R rispetto a Lepton 3.5
RealWear Navigator 520 e Lepton 3.5
Parcheggio - Lepton 3.1R rispetto a Lepton 3.5
Blackview BV8900 e Lepton FS
Ulefone Power Armor 19T e Lepton 3.5
Caffè all’interno - Lepton 3.1R rispetto a Lepton 3.5
Trova modelli
Results:
| Prodotto | Risoluzione | Frequenza fotogrammi | Passo pixel (μm) | Campo visivo horizzontale | Misurazione temperatura | Stato | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepton 2,5, 80x60, 50°, radiometrico con otturatore500-0763-01 |
80 60× | 8,6 Hz (applicazione commerciale esportabile) | 17 µm | 50° (nominale) | Sì | Discontinued |
|
Lepton 3,5, 160 × 120, 57° con otturatore500-0771-01 |
160 × 120 | 8,6 Hz (applicazione commerciale esportabile) | 12 µm | 57° (nominale) | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Lepton 3.1R, 160x120, 95°, radiometrico con otturatore500-0758-03 |
160 × 120, scansione progressiva | 8,6 Hz (applicazione commerciale esportabile) | 12 µm | 95° | Sì | In Production Richiesta informazioni |
|
Lepton UW, 160x120, 160°, non radiometrico500-1387-00 |
Uscita 160x120 con area dal diametro utilizzabile di 120 pixel | 8,6 Hz (applicazione commerciale esportabile) | 12 µm | 160° | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Galleria immagini
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Nota applicativa
Monitoraggio termico integrato delle condizioni per l'infrastruttura di data center IA con Lepton 3.1R
Per saperne di piùFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaFAQ
How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?
Leggi la storiaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
Lepton SDK for Windows
Lepton Windows User App V1.3.2
Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.
- Caratteristiche funzionali
- Specifiche tecniche
- Dati sulle prestazioni
- Circuiti elettrici ed esterni
- Raccomandazioni meccaniche
I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Engineering Datasheet Rev 400
Lepton FS1 Datasheet
Lepton Series Datasheet
IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60
IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120
IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.