Tura
Tura™ is the world’s first Automotive Safety Integrity Level (ASIL) B longwave infrared (LWIR) thermal camera developed in compliance with ISO 26262 functional safety (FuSa) standards. Delivering high 640 × 512 resolution in a compact, fully enclosed IP6K9K-rated package, Tura is purpose-built for driver night vision systems and autonomous applications, including advanced driver assistance systems (ADAS) and self-driving vehicles. It extends perception far beyond headlights in complete darkness and through fog, smoke, sun glare, and headlight glare.
As the most sensitive far-infrared (FIR) vehicle thermal camera available, Tura enhances detection performance in life-saving applications such as pedestrian automatic emergency braking (AEB). Its shutterless design, AEC-Q qualified components, and integrated window heater ensure reliable operation 24/7/365 in all weather conditions. Integration is simplified with Teledyne FLIR OEM’s training data and Prism™ perception software, trained with over 3 million annotations. Built by the global leader in thermal imaging, Tura delivers a high-performance, low supply risk, and cost-effective solution for vehicle platforms requiring ISO 26262 compliance.

MELHORAR OS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA PARA PEDESTRES
O sensor térmico passivo detecta e classifica pedestres, animais e objetos da estrada, independentemente das condições de iluminação
- Veja através da escuridão, a maioria das neblina, fumaça e brilho solar e dos faróis
- Detecte e classifique usuários vulneráveis da estrada — dia, noite ou em mau tempo
- Pipeline de sinal de imagem de última geração otimizado para processamento de IA com latência de vídeo <1 ms>
- O alinhamento ativo garante foco e desempenho em todo o campo de visão

PROJETADO DE ACORDO COM ASPICE E ISO 26262 PARA APLICAÇÕES DE FUSÍVEIS ASIL-B
Câmera termográfica automotiva qualificada com resolução de 640 × 512, otimizada para tamanho, peso e potência (SWaP) mais sensíveis
- O design sem obturador maximiza a confiabilidade, o tempo de atividade, a eficiência energética e a acessibilidade
- O gabinete IP6K9K com janela aquecida garante a operação em todas as condições climáticas
- Componentes qualificados AEC-Q (incluindo sensor) para máxima confiabilidade

DESENVOLVIDO PARA INTEGRADORES PELA LÍDER MUNDIAL NA PRODUÇÃO DE CÂMERAS TERMOGRÁFICAS
Reduza custos e riscos com um único fornecedor confiável que produziu mais de um milhão de sensores térmicos automotivos qualificados
- Interfaces GMSL ou FPD-Link para integração flexível
- Classificação de uso duplo sob a jurisdição ECCN 6A003.b.4.b ou 6A993.a do Departamento de Comércio dos EUA (autenticação)
- Equipe de serviços técnicos experiente apoia a integração
- Compatível com dados de treinamento anotados e software de percepção Prism
Localizador de modelos
Results:
| Produto | Resolution | Frame Rate | Pixel Pitch (μm) | FOV Horizontal | Temperature Measurement | Status | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 24° HFOV1165FHW024-6AXYZ |
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Solicite informações |
|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 42° HFOV1165FHW042-6AXYZ |
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 42° | No | In Production Solicite informações |
|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 70° HFOV1165FHW070-6AXYZ |
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 70° | No | In Production Solicite informações |
|
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 24° HFOV1165GHW024-6AXYZ |
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Solicite informações |
|
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 42° HFOV1165GHW042-6AXYZ |
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 42° | No | In Production Solicite informações |
|
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 70° HFOV1165GHW070-6AXYZ |
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 70° | No | In Production Solicite informações |
|
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Nota de aplicação
Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos
Saiba maisWebinar
How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking
Assista agoraFerramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.