Ele aproveita o leque de ferramentas proprietário da Teledyne para geração de dados sintéticos, que pode gerar milhões de exemplos prontos para aprendizado de máquina de objetos militares e civis em vários ambientes, clima e bandas espectrais. Ao aproveitar recursos gráficos avançados, AIMMGen pode gerar imagens para complexas situações para veículos autônomos ou simular objetos militares atuais, quase impossíveis de capturar no mundo real. AIMMGen gera dados de imagens sintéticas anotados em minutos, substituindo as semanas necessárias para rotular dados manualmente.
O AIMMGen é capaz de gerar esses modelos graças a um sistema de otimização de IA totalmente automatizado, que produz modelos de alta qualidade sem a onerosa engenharia de ML. A otimização é executada em infraestrutura interna de MLOps e fluxos de trabalho automatizados que aproveitam décadas de experiência em IA/ML para gerar modelos de detecção e reconhecimento de objetos de alta qualidade. Depois, os modelos são validados automaticamente em dados de casos de teste fornecidos pelo cliente ou aproveitando um extenso data lake sintético.
O baixo custo de desenvolvimento permite o lançamento de modelos novos ou atualizados em apenas alguns dias, em resposta a novos requisitos de tarefas, classes-alvo ou condições, preparando o modelo para o futuro à medida que a missão evolui.

GERAÇÃO ILIMITADA DE DADOS DE OBJETOS SINTÉTICOS
Economize tempo e dinheiro com milhões de imagens sintéticas sem ITAR rotuladas automaticamente
- Varie a localização, o tipo de alvo, o clima e o ambiente
- Abrange bandas espectrais em espectros visíveis, SWIR, MWIR e LWIR
- Anotações automáticas de imagem

CONJUNTOS DE DADOS PARA TREINAMENTO DE IA ESPECÍFICOS À APLICAÇÃO
Personalize conjuntos de dados para abordar aplicações específicas, garantindo aprendizagem eficiente e focada
- Milhares de objetos civis e militares
- Veículo, estruturas, pessoas, aéreo, marítimo e outras classes
- Serviços personalizados para incorporar novos alvos e condições

TREINAMENTO, VALIDAÇÃO E OTIMIZAÇÃO AUTOMATIZADOS DE MODELOS DE IA NO LOCAL
Vá direto para a implantação com uma solução de IA/ML de alto desempenho por uma fração do esforço de engenharia tradicional
- Modelos otimizados gerados por meio de infraestrutura em nuvem MLOps privada e segura para dados
- Biblioteca de modelos de alto desempenho apresenta Pelee2, PeleeX, Yolov10, Prism SKR e modelos futuros
- Valide o desempenho do modelo em dados sintéticos e reais
Especificações
- Part Number
- 110-0200-25
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Webinar
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Assista agoraWhitepaper
Uso de Dados Sintéticos para Acelerar o Desenvolvimento de Modelos de Percepção de IA para Detecção de Objetos
Saiba maisOs ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
Prism AIMMGen Datasheet
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.