Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Hadron

Modelo: 70320A034-6C12080
product image

Discontinued
O FLIR® Hadron™ é um módulo RGB/térmico otimizado para SWaP+C projetado para simplicidade e desempenho. Este fator de forma compacto e leve, de baixo consumo de energia inclui uma câmera RGB de 12 MP, câmera termográfica Boson (com obturador), integração completa da IMU e pode operar em até 60 Hz. O design do Hadron garante máxima autonomia da bateria e máximo tempo de voo, especialmente para pequenas estruturas da aeronave. Agora, além deste pequeno módulo, você pode oferecer a seus clientes recursos de termografia avançados.

Módulo RGB/térmico

Veja imagens térmicas e coloridas em HD em voo. Ideal para inspecionar, localizar e identificar pessoas em condições de pouca luz e escuridão.

Fator de forma compacto

Saída de alta resolução projetada para estruturas da aeronave de menor porte. Design de baixo perfil que permite um posicionamento flexível na estrutura da aeronave e no SWaP para ficar mais tempo no ar.

Rápida colocação no mercado

Reduza os custos de engenharia e de exploração com esta solução pronta para o uso de um único fornecedor de origem.

Especificações

Imaging & Optical

EO Camera Optics
Sunny SYD1201A, EFL 3.7mm, 80° HFOV, F/# 2.8
EO Camera Sensor
Sony IMX412, 4056x3040 pixels, 1.55mm pitch, 4-lane MIPI
EO Camera Video
Full resolution @ 60Hz See IMX412 datasheet for more options
IMU
ICM20602, I2C or SPI (selectable)
IR Camera Optics
EFL 6.3 mm, 34° HFOV, F/# 1.0
IR Camera Video
Full resolution @ 60 Hz or 30 Hz
Thermal Imaging Detector
Boson 320 x 256 pixels, 12mm pitch, USB video and CCI

Electrical

Electrical Interface
Hirose DF40C-50DP-0.4V (51)
Example of mating connector: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V (51)
Power
Tensão de alimentação de 5 V. Dissipação típica de energia < 1.300 MW, máx. < 2.820 mW
Power Consumption
5V, typical power dissipation <1300 mW, Max <2820 mW

Mechanical

Mechanical Interface
Montagem de parafuso na placa traseira
Size
24 x 45 x 36 mm
Size (L x W x H)
24 x 45 x 36 mm (0.94" x 1.77" x 1.42")
Weight
42,8 g

Environmental & Approvals

Environmental Sealing
IP53 (with the rear interfaces sealed)
Operational & Storage Temperature
-20°C to +60°C
Tested EMI Performance
FCC part 15 Class B

Recursos e suporte

Hadron Engineering Datasheet

Datasheet

Download

Hadron 261-3044-00 Rear Cover Gasket Rev A

Drawing

Download

Hadron 421-0081-00 Test Board Kit RevB

Drawing

Download

Produtos relacionados