Projetado como um sistema único integrado de fábrica, o Boson SX8 - CZ 15–75 oferece desempenho óptico e eletrônico otimizado apoiado por uma garantia de fonte única. A lente avançada e os componentes eletrônicos de controle mantêm o foco em todo o alcance do zoom, permitem compensação de gradiente térmico em tempo real e suportam sintaxe de comando flexível e definida pelo usuário com capacidade de expansão para recursos adicionais. Ao reduzir o risco de desenvolvimento e fornecimento e acelerar o tempo de lançamento no mercado, o Boson SX8 - CZ 15–75 é ideal para integradores que desenvolvem sistemas não tripulados, soluções contra drones, vigilância de perímetro, conscientização situacional e direcionamento de veículos blindados leves e sistemas de mira de soldados.

VEJA E FAÇA MAIS COM SXGA LWIR + ZOOM
Clareza de alto desempenho de 1280 × 1024 em um pacote otimizado para SWaP e pronto para IA
- Passo de pixel de 8 μm otimizado para SWaP
- Resolução de 1280 × 1024 (SXGA) líder de mercado
- Lente compacta de zoom contínuo de 15 a 75 mm integrada de fábrica
- 30 Hz e 60 Hz com roteiro para opções de taxa de quadros mais alta

INTEGRAÇÃO OPTOMECÂNICA PERFEITA
Câmera e lente projetadas na fábrica otimizam o desempenho e o custo
- O alinhamento de fábrica elimina a mira percorrida através do zoom
- Calibrado para desempenho máximo e MTF
- Compensação da faixa de foco do objeto para alvos próximos
- A compensação de gradiente térmico mantém o foco em toda a faixa de temperatura

PROMESSA DA MARCA TELEDYNE FLIR E FABRICAÇÃO CONFIÁVEL
Um parceiro de desenvolvimento confiável e fornecedor de volume de baixo risco
- Suporte e serviço de nível internacional
- Sem ITAR e em conformidade com NDAA
- Fabricação de alto volume nos EUA
- Classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.b.
Apresentação de lançamento do Boson SX8 | Visão geral completa do produto
Apresentamos o Boson SX8
Vigilância
UAS
Contra-UAS
Faixa de disparo
Dirigindo no Deserto
Vigilância ao ar livre
Motocicleta
Especificações
Performance
- Thermal Spectral Range
- Infravermelho de onda longa; 7,5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- Precisão de ±5 °C ou menos, dependendo das condições de operação.
- Temperature Measurement
- Não
Imaging & Optical
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0,10 mm
- Digital Zoom
- 8x
- Distortion
- WFOV <7%; NFOV < 3%
- Focal Length
- NFOV = 75 mm +4% / -0%; WFOV = 15 mm +0% / -4%.
- Frame Rate
- 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável
- Image Orientation
- Ajustável (rotação vertical e/ou horizontal)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18 m
WFOV > 3 m
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrado de fábrica; FFCs atualizados com NUC sem obturador silencioso (SSN™) ’da FLIR. A configuração padrão também inclui obturador físico
- Optical Continuous Zoom
- 5,35x
- Parfocality
- A 20 °C, a lente deve permanecer em foco através do zoom dentro de 1/4 de onda a 10,6 um
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Relative Illumination
- NFOV = 70%
WFOV = 96%
- Resolution
- 1280 x 1024
- Scene Dynamic Range
- a 140 °C (alto ganho)
- Sensitivity [NEdT]
- Industrial: ≤35 mK
Profissional: ≤45 mK
(filtros de fábrica ativados)
- Symbol overlay
- Gravável novamente em cada quadro; mistura alfa para sobreposição translúcida
- Time to Focus
- < 0,5 s
- Time to Zoom
- < 1,5 s
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- UART, USB ou I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Sensor Video Channels
- CMOS, MIPI or USB3
- Serial Communication
- As seguintes comunicações seriais devem ser definidas: RS232, 38400 baud, 1 bit de parada, 8 bits de dados, sem paridade
Electrical
- Power Supply
- Tensão nominal 12 V ± 1 V
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 110 (C) x 84,3 (L) x 84,3 (A) mm
- Weight
- 530 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Conjunto de lentes para atender às normas MIL-STD-1472 e MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- Com revestimento frontal DLC, lente para suportar umidade, abrasão grave e exposição a névoa de sal
- ESS Thermal
- O conjunto da lente deve ser submetido a temperaturas extremas de -35 °C a +70 °C com uma taxa de rampa máxima de 5 graus/min e um intervalo mínimo de 60 min em cada temperatura extrema
- ESS Vibration
- Vibração aleatória, de 10 Hz a 500 Hz com o seguinte perfil de vibração ao longo do eixo óptico por um mínimo de 10 minutos:
a 10 Hz, 0,01 G2/Hz
a 50 Hz, 0,01 G2/Hz
a 80 Hz, 0,04 G2/Hz
a 350 Hz, 0,04 G2/Hz
a 500 Hz, 0,01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Manter o foco de -35 °C a 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F)
- Operating Temperature Range
- -35 °C a 70 °C (-31 °F a 158 °F)
- Operational Altitude
- 12 km (altitude máxima de um avião comercial ou plataforma aérea)
- Shock
- 9G com pulso semisenoidal de 11 ms, mínimo de 3 pulsos para cada um dos 3 eixos
- Solar protection
- A lente atenua a energia solar abaixo da faixa de passagem.
- Spectrally Weighted Lens Transmittance
- HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Whitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos
Saiba maisWhitepaper
Uso de Dados Sintéticos para Acelerar o Desenvolvimento de Modelos de Percepção de IA para Detecção de Objetos
Saiba maisOs ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.
- Características Funcionais
- Especificações técnicas
- Dados de desempenho
- Circuitos Elétricos e Externos
- Recomendações mecânicas
Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.
Boson SX8 CZ Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Ferramenta seletora de lentes Boson
Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.