Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

FLIR PTU-D300E

Modelo: D300E-HS-SS-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
25 lbs / 11.3 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

HIGH PERFORMANCE WITH HEFTY PAYLOADS

With payload capacity up to 40 pounds and precise positioning, D300-HS pan/tilts have a wide range of pan speeds for smooth, precise 360° control.

RUGGED PRECISION POINTING

Precise, real-time control of position, speed, and acceleration — plus a rigid worm gear design — provides steady positioning in windy environments and vehicle-mounted applications.

POWERFUL PERFORMANCE

With integrated Ethernet and Web interfaces, increased command rates, reduced jitter, and advanced microstep control, D300E pan/tilts provide advanced performance at affordable prices.

Especificações

Desempenho

Resolução de inclinação
0.00625°
Resolução panorâmica
0.00625°

Elétrico

Consumo de Energia [medido a 30 V CC]
60.0W, 37.5W, 27.6W, 3.3W
Tensão de Entrada
12-30 VDC unregulated (fastest performance and torque @ 30 VDC)

Mecânico

Anel deslizante
Yes
Montagem dos Componentes Internos da Câmera
Single/dual-side mount, top mount
Peso
28 lbs / 12.7 kg

Conexões e comunicações

Configuração de fiação
PL01 or PL02 payload wiring options
Controles de interface
Built-in Ethernet (web), Pelco D, serial (RS-232, RS-485, RS-422). SDK available (recommended for tracking). Rugged Joystick option (PTU-DCJ)

Dados ambientais e aprovações

Padrões
IP67, MIL-810F shock & vibe, weatherized MIL connectors
Temperatura Operacional
-30°C to 70°C

Designações para exportação

Código ECCN
EAR99

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Orientação Técnica

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

Saiba mais

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Download

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Download

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Download

D300_E_User_Manual_4.20_PRINT

User Manual

Download

E Series Gamepad Control

User Manual

Download

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Download

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

Download

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Download

PTU-D300E-Manual

User Manual

Download

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Download

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados