NOTE: Accessories not included, see options at the bottom of this page.
CLASS-LEADING SPEED AND ACCURACY
Turn on and track moving targets in seconds with accuracy and repeatability to 0.1°, and Pan speeds up to 150 degrees per second
EXTRA SMALL, RUGGED, PORTABLE DESIGN
Lightweight, MIL-spec system for harsh environments, an integrated micro controller - so no extra boxes are needed -- plus it's weatherproof and IP67 certified .
EASY INTEGRATION
Featuring flexibility for a wide range of applications and sensors, a slip ring enabling continuous rotation, and top or side bracket options.
Especificações
Desempenho
- Resolução de inclinação
- 0.005°
- Resolução panorâmica
- 0.005°
Elétrico
- Tensão de Entrada
- 12-30 VDC unregulated (fastest performance and torque @ 30 VDC)
Mecânico
- Anel deslizante
- Standard
- Montagem dos Componentes Internos da Câmera
- Single top mount or dual side
- Peso
- 4.7 lbs / 2.1 kg
Conexões e comunicações
- Configuração de fiação
- 11 general pass-though lines
- Controles de interface
- Built-in Ethernet (TCP/IP or web), Pelco D, serial (RS-485, RS-422). SDK Available
Dados ambientais e aprovações
- Padrões
- IP67 Certified
Designações para exportação
- Código ECCN
- EAR99
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
FAQ
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Leia a históriaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
FLIR PTU Finder
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.