Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Prism Ground ISR

Modelo: 110-0201-91
product image

In Production
O Prism™ Ground ISR é uma pilha de software pronta para missões para inteligência, vigilância e reconhecimento terrestres. Ele permite a detecção, classificação e rastreamento rápidos de diversos alvos, incluindo classes militares específicas, combinando imagens computacionais com percepção orientada por IA para maior conscientização e resposta mais rápida.

Sua imagem computacional melhora a visibilidade do infravermelho (IV) em condições de degradação, enquanto os modelos de IA treinados em dados reais e sintéticos do OEM da Teledyne FLIR ajudam a fornecer detecções precisas com menos falsos positivos. O Prism AIMMGen™ suporta a rápida expansão para novas classes de destino à medida que as necessidades de missão evoluem. Construído para integração rápida, o Prism Ground ISR suporta câmeras Boson®+ e Neutrino®, incluindo modelos de zoom contínuo, além de sensores IV e eletro-ópticos (EO) de terceiros selecionados para implantação escalável.

Com detecção com tecnologia de IA, aprimoramento de imagem e integração flexível de sensores em uma pilha, o Prism Ground ISR ajuda as equipes a trabalhar em campo com mais rapidez, detectar ameaças mais cedo e manter rastreamentos confiáveis com menos carga do operador na vigilância de fronteiras, proteção da força e outras missões de segurança terrestres.

DETECÇÃO E CLASSIFICAÇÃO COM TECNOLOGIA DE IA

Amplie a faixa de detecção, melhore a persistência do rastreamento e reduza alarmes falsos para respostas mais precoces e confiáveis

  • Suporta até 15 classes de objetos, incluindo classificação de veículos militares estrangeiros de grãos finos
  • Treinado em dados de IV e EO para melhorar o reconhecimento de alvos em ambientes desordenados
  • Permite modelos específicos do cliente com Prism AIMMGenTM usando dados sintéticos para se adaptar a novas missões

APRIMORAMENTO DE IMAGEM PARA RASTREAMENTO DE ALTA FIDELIDADE

Mantém trilhos estáveis de vários objetos com baixa fragmentação para alvos pequenos, rápidos e em manobra.

  • Mitigação de turbulência, desmagnetização e super-resolução aumentam a visibilidade em condições difíceis
  • pipelines de aquisição e rastreamento separados para detecção precoce e rastreamento mais responsivo
  • Ajuste a lógica de rastreamento às necessidades da missão para maior flexibilidade operacional

CONSTRUÍDO PARA INTEGRAÇÃO SIMPLIFICADA

Menor risco de integração com escala de produção global e tecnologia, ferramentas e suporte confiáveis

  • O SDK inclui aplicativo de amostra C++ e acesso via MQTT e API REST
  • Aceita dados de 14 bits de câmeras de IV Boson+, Neutrino e de terceiros
  • Compatível com sensores de ETO, permitindo soluções multissensor
  • Equipe de serviços técnicos experiente para apoiar a integração

Especificações

Hardware

Part Number
110-0201-91

Performance Metric

Correlation Tracker
~25 pixels no alvo
Included Filters
Redução de turbulência, estabilização eletrônica e turbulência
Inference Time
~10 ms
Input Wavelength
EO, MWIR e LWIR
Latency (Average Glass-To-Glass)
~150 ms a 30Hz (para exibir a saída)
Metadata Output
Área da
caixa delimitadora Localização
da caixa delimitadora ID da
categoria Classe do objeto
Rótulo da classe Confiança
Marcação
de hora ID
da faixa Número do quadro
Moving Target Indication
≥4 x 4 pixels no alvo (mínimo)
Object Classes - Infrared and EO
bmp-2,bmp-3, btr-80, T-72m2, chevrolet_s10_2003, toyota_rav4_2013, ford_bronco_1989 e jeep patriot com classes adicionais na Versão 2
Object Classification >60% Confidence
≥6 x 6 pixels no alvo (mínimo)
Simultaneous Targets Tracked
O máximo depende do sistema, o padrão é 16, configurável
Target Detection Confidence Threshold
≥60% para alvos pequenos (<32 x 32 pixels), configurável
Time to Target Acquisition
≤100 ms, configurável para atraso de 1 quadro (menor precisão)

System Requirement

Deliverables
Documentação técnica do kit de desenvolvimento de software (SDK)
da interface gráfica do usuário (GUI)
EO Camera
4 MP com entrada UVC típica
(formato maior afetará a taxa de quadros)
Hardware
NVIDIA ORIN NX/AGX
IR Cameras
Boson+ com UVC
Neutrino LC com USB
Neutrino SX8 com USB
Latency (Photons to Display Port)
<150 ms
Power
<12 W (média) <15 W (máximo)
Video Output
WebRTP, RTSP e HDMI

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

Webinar

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Assista agora

Whitepaper

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Saiba mais

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Prism Ground ISR - Datasheet

Datasheet

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados