The development kit includes Teledyne FLIR’s Hadron dual visible and thermal camera module, all necessary cables, and the Qualcomm Robotics RB5 QRB5165 system on chip (SoC), the most popular and efficient mobile processor for digital imaging, bringing unprecedented capabilities to Teledyne FLIR thermal camera module integrators.

AVALIAR IMAGENS TÉRMICAS E DE BORDA
Comece com detectores térmicos de objetos infravermelhos e processamento avançado de sinais de imagem.
- Modelos ar-terra, autonomia automotiva, contra drones e segurança/ISR
- Bibliotecas pré-instaladas simplificam a percepção e a avaliação de imagens computacionais
- Coprocessador AI DSP com 3 TOPS e 8 TOPS no Tensor Accelerator (HTA) da Hexagon. 8INT
- Interface da Web
DESENVOLVER NA PLATAFORMA RB5 DE ROBÓTICA DA QUALCOMM
Utilize o SoC móvel flexível e mais popular.
- 15 TOPS de potência de computação
- 8 núcleos de CPU
- Interfaces de câmera USB e MIPI
- 16 GB LPDDR5 até 2.750 MHz e LPDDR4X até 2.133 MHz
- 1 x Ethernet 1GbE


PROJETADO PARA INTEGRADORES
Simplifique o desenvolvimento e reduza o risco com software e suporte Prism.
- SDK para SO Linux 20.04
- Suporte de desenvolvimento por engenheiros qualificados
- Exemplos de aplicações incluídas
- Desenvolvimento contínuo de modelos de IA usando o maior data lake térmico do setor
Especificações
Hardware
- Operating System (OS)
- Linux LU20.04 OS
Software Features
- AI Models
- Air to Ground, Counter UAS, Ground ISR, Security, Automotive Autonomy
- ISP Libraries
- Turbulence Mitigation, Super Resolution, Electronic Stabilization, 16-8 bit Tone Mapping, Denoise
Galeria de mídia
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Whitepaper
Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment
Saiba maisOs ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
Prism Development Kit Qualcomm RB5 Datasheet
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.