Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Prism AI

Modelo: 110-0200-20
product image

In Production
O Prism™ AI é uma coleção de bibliotecas de software que permitem classificação, detecção de objetos e rastreamento de objetos operando em processadores integrados de baixa potência da Qualcomm e da NVIDIA. O software de percepção Teledyne FLIR e os poderosos e eficientes processadores integrados permitem que os desenvolvedores levem suporte a decisões e imagens computacionais ao limite máximo.

Compatível com os módulos térmicos líderes de mercado da Teledyne FLIR, incluindo Boson™, ®Hadron e Neutrino®, o Prism AI fornece modelos de alto desempenho treinados nos maiores conjuntos de dados de imagens térmicas específicos de aplicações ’do mundo. Os modelos de software de percepção estão disponíveis para aplicações automotivas, ISR terrestre, ar-terra e contradrone.


Prism-AI-PDP-Pillar1-Images-Straightforward-integration-onto-system-processor.jpg

INTEGRAÇÃO DIRETA AO PROCESSADOR DO SISTEMA

O software oferece alto desempenho e reduz o investimento para integrar a capacidade de percepção da câmera termográfica

  • Classificação, detecção e rastreamento de objetos em fluxos de vídeo térmicos e visíveis a uma taxa de quadros de vídeo.
  • Rastreador de vídeo de correlação de alto desempenho
  • O indicador de alvo de movimento avançado (MTI) detecta alvos em movimento pequenos
  • Suporta até 270 TOPS para NVIDIA ORIN AGX e 48 TOPS para Qualcomm RB-5 Gen 2


Prism-AI-PDP-Pillar2-Images-Leverage-perception-ecosystem-to-shorten-time-to-market.jpg

APROVEITAR O ECOSSISTEMA DE PERCEPÇÃO PARA REDUZIR O TEMPO DE LANÇAMENTO NO MERCADO

O conjunto de ferramentas de desenvolvimento fornece uma estrutura econômica para software de detecção de objetos de sistemas com entradas de vídeo térmicas e visíveis.

  • Conservador de dados e gerenciamento do ciclo de vida dos dados com ferramenta de avaliação de desempenho do modelo
  • Mais de 4M de anotações de treinamento em espectros térmicos e visíveis
  • Serviços de anotação de imagens térmicas e visíveis de qualidade e expansíveis
  • Todos os modelos treinados usando dados internos ou sem licença


Prism-AI-PDP-Pillar3-Images-Built-for-developers-with-the-Teledyne-FLIR-brand-promise.jpg

DESENVOLVIDO PARA DESENVOLVEDORES COM A PROMESSA DA MARCA TELEDYNE FLIR

Líder global confiável em soluções e sensores infravermelhos térmicos

  • Serviços técnicos especializados disponíveis para apoiar a integração
  • Compatível com Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron e Neutrino
  • Exemplo de aplicativo de referência C++ com bibliotecas e documentação
  • Compatível com Linux e Windows (mediante solicitação)

Especificações

Connections & Communications

Camera Interface
16b monocromático para LWIR/MWIR, 24b RGB/BGR para visível

Hardware

Part Number
110-0200-20

Software Features

Fine Grained Classification (AI)
Discriminação progressiva de classificação, baseada em pixels no alvo (por exemplo, Veículo -> Caminhão pequeno -> F150)
Moving Target Indicator (MTI)
Detecção de pequenos alvos em movimento a partir de vídeo estacionário ou não estacionário
Multi-Object Tracker
Rastreador leve, baseado no processamento de sinal, reduz falsos positivos e mantém o bloqueio do alvo entre quadros na ausência de detecções. Configurações disponíveis para plano de imagem e de solo (térmico e EO).
Object Detector (CNN)
Mais de 40 classes de detecção, incluindo veículos, humanos, animais, barcos, placas, modelos de DNN pré-treinados para: ISR terrestre, aplicações ar-terra, contra-UAS e automotivo. Outros modelos mediante solicitação (térmico e EO).
Single Object Tracker
Rastreamento automático de alvo móvel ou fixo selecionado pelo usuário
Support Contract
Suporte com integração e otimização de software no hardware do cliente (sob demanda)
Supported Hardware
Qualcomm: Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) e Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier e Jetson Orin; outros Qualcomm e NVIDA HW mediante solicitação
Synthetic Data Generation
Geração de objetos sintéticos e cenas para classes/planos de fundo raros ou classificadas (sob demanda)

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Trava de pixels autônoma para missão para drones FPV

Saiba mais

Whitepaper

Além da IA integrada: Otimização da tubulação de percepção térmica, desde os dados do sensor até a implantação da borda

Saiba mais

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos

Saiba mais

Webinar

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Assista agora

Whitepaper

Uso de Dados Sintéticos para Acelerar o Desenvolvimento de Modelos de Percepção de IA para Detecção de Objetos

Saiba mais

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Prism AI - Auto Datasheet

Datasheet

Download

Prism AI Datasheet

Datasheet

Download

Prism ISP Datasheet

Datasheet

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados