Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

LWIR CZ 14-75

Modelo: 2280-300
product image

Os conjuntos ópticos e lentes de zoom contínuo (CZ) e infravermelho de onda longa (LWIR) personalizados e prontos para uso da Teledyne FLIR são destinados a integradores e operadores que exigem qualidade. Todos os conjuntos de lentes têm desempenho limitado por difração de campo próximo e incluem recursos avançados que garantem o foco contínuo através do zoom.

Antiga New England Optical Systems (NEOS) e agora parte da Teledyne FLIR, a equipe de serviços técnicos de nível internacional oferece suporte ao produto e também pode desenvolver novos conjuntos de lentes ou personalizar conjuntos existentes para uma câmera, aplicação e missão específicas. Projetados para maximizar o desempenho da câmera infravermelha, os conjuntos de lentes LWIR CZ oferecem as vantagens competitivas necessárias no campo e no mercado para um vasto leque de aplicações comerciais, de defesa e de segurança.

Uncompromised Performance and Reliability

Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.

Smart Optics Ensure Continuous Focus

Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.

Custom Designs and Support for the Mission

Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.

Especificações

Geração de imagem e óptica

Comprimento Focal
14 - 75 mm
Dimensão do plano focal
7.68 x 6.14 mm (9.83 mm circular)
Distância de trabalho de retorno
1.98mm (camera seats in lens body)
Distorção
WFOV < 5%; NFOV < 1%
Faixa Espectral
7,5–14,0 µm
Mira através do zoom
≤ 0.10 mm
Número f
1,2
Tempo de zoom (de ponta a ponta)
NFOV to WFOV ≤2.5 sec
Time to Focus
< 1 s (infinito a foco próximo em NFOV)

Conexões e comunicações

Protocolo de Comunicação
RS422, 115.200 baud (padrão), opção: RS232 e taxa de baud programável
Transmissão
> 86% (8.0 - 12.0 µm with HEAR); spectrally weighted

Elétrico

Consumo de Corrente
Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)

Mecânico

Mecanismo de foco/zoom
Motorized adjustable
Peso
< 326 grams
Recursos de controle
Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable
Tamanho (C x L x A)
87,7 x 74,9 mm
Tensão da unidade
12 VDC

Dados ambientais e aprovações

Choque
30 G
Faixa de Temperatura de Armazenamento
-54 °C a +85 °C
Faixa de Temperatura Operacional
-32 °C a +80 °C
Vedação óptica frontal
IP67
Vibração
Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz

Galeria de mídia

SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Saiba mais

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

LWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

Download

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados