Antiga New England Optical Systems (NEOS) e agora parte da Teledyne FLIR, a equipe de serviços técnicos de nível internacional oferece suporte ao produto e também pode desenvolver novos conjuntos de lentes ou personalizar conjuntos existentes para uma câmera, aplicação e missão específicas. Projetados para maximizar o desempenho da câmera infravermelha, os conjuntos de lentes LWIR CZ oferecem as vantagens competitivas necessárias no campo e no mercado para um vasto leque de aplicações comerciais, de defesa e de segurança.
Uncompromised Performance and Reliability
Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.
Smart Optics Ensure Continuous Focus
Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.
Custom Designs and Support for the Mission
Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.
Especificações
Geração de imagem e óptica
- Comprimento Focal
- 40/100 mm
- Dimensão do plano focal
- 7.68 x 6.14 mm (9.83 mm circular)
- Distância de trabalho de retorno
- 6.35 mm
- Distorção
- WFOV < 3.1%; NFOV < 2.4%
- Faixa Espectral
- 7,5–13,5 µm
- Mira através do zoom
- ≤ 0.10 mm
- Número f
- 1,6
- Tempo de zoom (de ponta a ponta)
- NFOV to WFOV ≤1.0 sec
- Time to Focus
- < 1 s (infinito a foco próximo em NFOV)
Conexões e comunicações
- Protocolo de Comunicação
- RS422, 115.200 baud (padrão), opção: RS232 e taxa de baud programável
- Transmissão
- > 86% (8.0 - 12.0µm with HEAR); spectrally weighted
Elétrico
- Consumo de Corrente
- Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)
Mecânico
- Mecanismo de foco/zoom
- Motorized adjustable
- Peso
- < 315 grams
- Recursos de controle
- Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable
- Tamanho (C x L x A)
- 87,7 x 74,9 mm
- Tensão da unidade
- 12 VDC (if controller option is added)
Dados ambientais e aprovações
- Choque
- 30 G
- Faixa de Temperatura de Armazenamento
- -54 °C a +85 °C
- Faixa de Temperatura Operacional
- -32 °C a +80 °C
- Vedação óptica frontal
- IP67
- Vibração
- Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz
Galeria de mídia
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
LWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.