Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Lepton 2,5, 80x60, 50°, Radiométrico com Obturador

Modelo: 500-0763-01
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
FOV
80 x 60
<50 mK (0.050° C)
50°
Discontinued
Em conformidade com NDAA e sem ITAR, o Lepton ®é o módulo de câmera de infravermelho de onda longa de maior volume de produção do mundo. Compacto e econômico, Lepton permitiu a inovação térmica adotada por milhões de clientes. Lepton oferece várias resoluções, quatro opções de campo de visão (FOV) e saída de temperatura absoluta em modelos específicos.

A Teledyne FLIR aprimora continuamente os recursos de integração do Lepton on-line, para reduzir os custos de desenvolvimento e acelerar a chegada ao mercado. Notas de aplicativos, vídeos de integração, guias de início rápido e código-fonte complementar para testes no Windows, Linux, Raspberry Pi e BeagleBone garantem eficiência na integração. Para programas avançados de grande volume, a equipe de Serviços Técnicos pode oferecer suporte ao licenciamento do software do ®aplicativo MyFLIR e ao aprimoramento de imagem MSX® e Vivid-IR™.

O baixo consumo de energia, a qualidade incomparável da imagem e o suporte à integração do Lepton permitem o desenvolvimento de produtos inovadores em dispositivos móveis, aparelhos eletrônicos pequenos e sensores autônomos para edifícios inteligentes, detecção de incêndio, rastreamento da ocupação, monitoramento das condições de equipamentos e muito mais.


AVISO: O Lepton 2.5 (N/P 500-0763-01) END-OF-LIFE
Lepton 2.5 entrou no processo de fim de vida útil. Os clientes são incentivados a migrar para o Lepton 3.5 (N/P 500-0771-01). O fim das vendas está programado para 1.o de setembro de 2027, com suporte continuando até 30 de março de 2029. Consulte o aviso de EOL abaixo para obter informações completas e orientações de transição.

Especificações

Performance

Scene Temperature Range
High Gain Mode: -10 °C to 140 °C (14 °F to 284 °F)
Low Gain Mode: -10 °C to +450 °C (14 °F to 842 °F)
Thermal Spectral Range
Longwave infrared, 8 µm to 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
High gain: Greater of +/- 5°C or 5% (typical) Low gain: Greater of +/- 10°C or 10% (typical)
Temperature Measurement
Sim

Imaging & Optical

Focal Length
1,46 mm
FOV - Diagonal
63.5°
FOV - Horizontal
50° (nominal)
Frame Rate
8,6 Hz (exportável para aplicação comercial)
Frame Rate Options
8.6 Hz (commercial application exportable)
IFOV (mrad)
11.64
Image Optimization
Configurado de fábrica e totalmente automatizado
Non-Uniformity Correction (NUC)
Integrated Shutter
Pixel Pitch
17 µm
Pixel Size
17 µm
Resolution
80 60×
Sensitivity [NEdT]
<50 mK (0,050°C)
Spectral Band
Infravermelho de onda longa, 8 µm–14 µm
Spectral Range
Infravermelho de onda longa, 8 µm–14 µm
Thermal Imager
Microbolômetro não refrigerado
Thermal Imaging Detector
Microbolômetro não refrigerado
Video Data Interface
Video over SPI

Connections & Communications

Output Format
User-selectable 14-bit, 8-bit (AGC applied), or 24-bit RGB (AGC and colorization applied)

Electrical

Control Port
CCI (I2C-like), CMOS IO Voltage Levels
Input Clock
25-MHz nominal, CMOS IO Voltage Levels
Input Voltage
E/S de 2,8 V, 1,2 V e 2,5 V a 3,1 V
Power Consumption
150 mW (operacional), 650 mW (durante o evento do obturador), 4 mW (em espera)

Mechanical

Mechanical Interface
32–pin socket interface to standard Molex® socket
Size
12,7 x 11,8 x 7,2 mm
Size (L x W x H)
12,7 x 11,8 x 7,2 mm
Weight
0.9 grams (without socket)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Conformidade com NDAA
Non-Operating Temperature Range
-40°C a +80°C (14°F a 176°F)
Optimum Temperature Range
-10°C to +80°C (-40 °F to 176 °F)
Shock
1500 G @ 0.4 ms
Solar protection
Integrated
Temperature Compensation
Automatic. Output image independent of camera temperature.

Export Designations

ECCN Code
6A993.A

Galeria de mídia

Meet LEPTON | MWC 2025
Smart Occupancy Monitoring with the IR++ | MWC 2025
Sonim XP Pro Thermal | MWC 2025

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Nota de aplicação

Monitoramento de Condições Térmicas Incorporadas para Infraestrutura de Data Centers de AI Usando o Lepton 3.1R

Saiba mais

Orientação Técnica

Como encontrar pessoas com um Lepton

Leia a história

FAQ

Are there options to reduce Lepton's FFC power consumption?

Leia a história

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

FAQ

Can any of the default Lepton configurations be changed?

Leia a história

Nota de aplicação

Código do fotômetro Lepton

Leia a história

FAQ

How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?

Leia a história

Orientação Técnica

Tira de Alimentação Ativada por Calor com Lepton e WeMo

Leia a história

FAQ

What is the purpose of the 'Set RAD RBFO External Parameters' command?

Leia a história

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Lepton SDK and Documentation

Software Download

Download

Lepton SDK for Windows

Software Download

Version: 1.0.2

Download

Lepton Windows User App V1.3.2

Software Download

Version: 1.3.2

Download

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet

Datasheet

Download

Lepton Engineering Datasheet Rev 400

Datasheet

Download

Lepton FS1 Datasheet

Datasheet

Download

Lepton Series Datasheet

Datasheet

Download

IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60

STEP File

Download

IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120

STEP File

Download

IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120

STEP File

Download

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

Download

Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM

EOL Notices

Download

Lepton 3.1R Dewarping App Note R100

Tech Note

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados