Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

FLIR AVP

Modelo: Qualcomm 8550 SOM
product image

Preproduction
O AVP, um processador de vídeo avançado otimizado para tamanho, peso e energia (SWaP), oferece o melhor desempenho de inteligência artificial da categoria para sistemas de percepção de infravermelho térmico e câmera visível. Ele incorpora o mais recente Qualcomm® QCS8550, o sistema de processador móvel em chip (SoC) mais avançado do setor, com desempenho de computação de inferência de até 48 TOPS. O QCS8550 faz parte do Programa Qualcomm Product Longevity, garantindo estabilidade do produto preparada para o futuro.

O AVP foi projetado para executar com eficiência o software Teledyne FLIR Prism AI, fornecendo detecção, classificação e rastreamento de alvo e algoritmos Prism ISP, incluindo super-resolução, fusão de imagem, remoção de turbulência atmosférica, estabilização eletrônica, aprimoramento de contraste local e redução de ruído. O software Prism é executado com eficiência no AVP, aproveitando o sistema disponível nas funções de módulo (SoM) para fornecer recursos críticos de IA de borda para aplicações automotivas, aéreas, não tripuladas, contra-UAS (CUAS), segurança de perímetro e inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR).

Líder em tamanho, peso e consumo de energia (SWaP) no setor

Execute Prism AI e ISP no SoC QCS8550 de mais alto desempenho do setor

PROTEJA SEU DESIGN CONTRA O FUTURO

O hardware flexível faz parte do Programa Qualcomm Product Longevity

CONSTRUÍDO PARA INTEGRADORES

Simplifique o desenvolvimento e reduza o risco com software e suporte Prism


FLIR-AVP-PDP-Pillar1-Images-INDUSTRY-LEADING-SWaP.jpg

CONSUMO LÍDER DO SETOR DE TAMANHO, PESO E POTÊNCIA (TROCA)

O QCS8550 é fabricado no nó avançado de 4 nm

  • 40,27 x 33,41 mm
  • Máximo de 6 W e consumo de energia típico de 2,5 W
  • 5 gramas (sem blindagem)
  • Nó de fabricação de 4 nm permite baixa potência
    e simplifica o gerenciamento térmico


FLIR-AVP-PDP-Pillar2-Images-IFUTURE-PROOF-YOUR-DESIGN.jpg

PROTEJA SEU DESIGN CONTRA O FUTURO

Utilize o SoC de mais alto desempenho do setor

  • Processador de IA 48 TOPS INT 8
  • 3,2 TOPS na GPU (flutuação 32)
  • 8 núcleos de CPU
  • 6 Interface de câmera MIPI (5 simultâneas)
  • Interface de câmera USB


FLIR-AVP-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

PROJETADO PARA INTEGRADORES

Simplifique o desenvolvimento e reduza o risco com software e suporte Prism

  • OS — Linux LE (r76)
  • Suporte de desenvolvimento por engenheiros qualificados
  • Exemplos de aplicações incluídas
  • Desenvolvimento contínuo de modelos usando dados sintéticos reais e comprovados


Especificações

Hardware

Memory
16GB LPDDR5x
Operating Environment (OE)
Tensão de entrada: Temperatura operacional a 3,6 V: -20 °C a +60 °C
Operating System (OS)
OS — Linux LE (r76)
Part Number
Qualcomm 8550 SOM
Processor
Processador de aplicativo Qualcomm QCS8550
Octa-Core de 64 bits
a 3,2 GHz (Gold+), 2,8 GHz (4 x Gold), 2,0 GHz (3 x Silver) Qualcomm Kryo CPU
Qualcomm Adreno GPU 740
Qualcomm Hexagon Tensor Processor (HTP) com Hexagon Vector eXtensions (HVX) e Hexagon Matrix eXtensions (HMX)
Unidade de processamento seguro Qualcomm para casos de uso seguros e avançados
Subsistema de AI de baixa potência (LPAI) com DSP e acelerador de AI (eNPU) dedicados, compatíveis com áudio, sensores, fluxos de dados contextuais e câmera sempre ligados.
Video
Unidade de processamento de vídeo UHD
Decodificador AV1
Suporte de decodificação nativa para H.265 Main 10, H.265 Main, H.264 High e VP9 perfil 2
Suporte de codificação nativa para altos formatos H.265 Main 10, H.265 Main e H.264

Mechanical

Dimensions
Placa SOM: fator de forma LGA de 40,27 x 33,41 mm
Weight
5 gramas (sem blindagem)

Storage

Storage
256 GB UFS 3.1

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Saiba mais

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

FLIR AVP - Datasheet

Datasheet

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados