Boson
Compatível com NDAA e sem ITAR, o módulo de câmera termográfica OEM de infravermelho de onda longa (LWIR) Boson® define o padrão para tamanho, peso, potência e desempenho (SWaP). Utilizando o processamento avançado de imagens da Teledyne FLIR e várias interfaces de comunicação padrão do setor, Boson pode ser usado em aplicações que vão desde combate a incêndio até veículos aéreos não tripulados, segurança e kits de desenvolvimento automotivo, tudo isso com apenas 600 mW.
O detector não refrigerado de 12 μm possui duas resoluções – 640 × 512 ou 320 × 256 – e várias opções de taxa de quadros. Os modelos radiométricos oferecem medição absoluta de temperatura. Com várias configurações de lentes também disponíveis, Boson oferece a mais ampla gama de modelos com infravermelho de ondas longas da Teledyne FLIR e a maior flexibilidade para programas de integração. O SDK Boson, a GUI e a documentação abrangente de integração de produtos são fáceis de usar e simplificam ainda mais a integração a equipamentos originais.
Para uma atualização de sensibilidade plug-and-play, o novo Boson+ fornece um NeDT líder do setor, com <20 mK.

TAMANHO, PESO E POTÊNCIA (TROCA) LÍDERES DO SETOR COM RADIOMETRIA
Módulos de câmera termográfica VGA e QVGA LWIR completos a partir de 7,5 gramas e <4,9 cm3>
- Baixo consumo de energia, começando a 600 mW
- Resoluções de 640 e 320, microbolômetro LWIR radiométrico com passo de pixel de 12 μm
- Construção robusta e operação estável em temperatura nominal de -40 °C a 80 °C

DESEMPENHO COMPROVADO E AMPLAMENTE IMPLANTADO
Desempenho, flexibilidade e disponibilidade consistentes da mais ampla gama de configurações de modelo LWIR da Teledyne FLIR.
- Fabricação de alto volume com disponibilidade pronta para uso
- Kits de acessórios de terceiros acessíveis de vários terceiros
- Adapte o desempenho para usar as condições por meio de configurações de hardware e software

PROJETADO PARA INTEGRADORES
Compatibilidade mecânica/elétrica compartilhada em todos os Boson fornece plug-and-play com projetos existentes.
- Boson SDK fácil de usar, GUI fácil de usar e documentação abrangente de integração de produtos
- Equipe de Serviços Técnicos altamente qualificada disponível para apoiar a integração
- Conformidade com NDAA e classificada sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.a
Comparação Boson
Boson+ |
Boson |
|
|---|---|---|
Resolução |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
Tamanho do pixel |
12 μm | |
Faixa espectral |
8 μm - 14 μm | |
Sensibilidade térmica |
Industrial: ≤20 mK Profissional: ≤30 mK |
Industrial: ≤40 mK Profissional: ≤50 mK Consumidor: ≤60 mK |
Latência e pipeline de vídeo |
AGC: Aprimorado com negros mais profundos Latência: <6 ms |
AGC: Sim Latência: <25 ms |
Faixa Dinâmica de Cena |
Alto ganho: até 150°C Baixo ganho: até 350°C |
Alto ganho: <140°C Baixo ganho: <500°C |
Taxa de quadros |
60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 60 Hz e 9 Hz |
Opção de radiometria |
Disponível no segundo trimestre de 2024, nos modelos com resolução de 640 x 512 e 320 x 256. | Sim |
Modo de baixo ganho disponível |
Sim | Sim |
Opções sem obturador |
Sim | Sim |
Parque ao ar livre - Comparação Boson vs Boson+
Teledyne FLIR Office - Comparação entre Boson e Boson+
Teledyne FLIR Office - Comparação entre Boson e Boson+
Usina de energia - Radiometria Boson
Vigilância de tráfego - Radiometria Boson
Lareira externa - Radiometria Boson
Pista de aeroporto - Radiometria Boson
Painel elétrico - Radiometria Boson
Localizador de modelos
Results:
| Produto | Resolução | Taxa de quadros | Distância de pixels (μm) | Campo de visão horizontal | Medição de temperatura | Status | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson 320, 4° (HFOV) 55 mm20320A004 |
320 x 256 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 4° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 320, 6° (HFOV) 36 mm20320A006 |
320 x 256 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 6° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 320, 12° (HFOV) 18 mm20320A012 |
320 x 256 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 12° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 320, 16° (HFOV) 13,8 mm20320A016 |
320 x 256 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 16° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 320, 24° (HFOV) 9,1 mm20320A024 |
320 x 256 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 24° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm20320A034 |
320 x 256 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 34° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 320, 34° (HFOV) 6.3 mm - Radiometry20320A034-6IARX |
320 x 256 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 34° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson 320, 50° (HFOV) de 4,3 mm - Lente compacta20320A050 |
320 x 256 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 50° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 50° (HFOV) de 9,2 mm20640AS50 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 50° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 320, 50° (HFOV) 4.3 mm - Radiometry20320AS50-6IARX |
320 x 256 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 50° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson 320, 92° (HFOV) 2,3 mm20320H092 |
320 x 256 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 92° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 6,0° (HFOV) de 72,8 mm20640A006 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 6,0° | Não | Discontinued |
|
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm20640A008 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 8° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm - Radiometry20640A008-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 8° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 12° (HFOV) 36 mm20640A012 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 12° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm20640A018 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 18° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiometry20640A018-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 18° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm20640A024 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 24° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 24° (HFOV) de 18 mm20640AS24 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 24° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiometry20640A024-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 24° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 13.6 mm - Radiometry20640AS32-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 32° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm20640A032 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 32° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 32° (HFOV) de 13,6 mm20640AS32 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 32° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm - Radiometry20640A032-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 32° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 50° (HFOV) 8,7 mm20640A050 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 50° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Radiometria20640AS50-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 50° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm20640A095 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 95° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 95°(HFOV) 4,9 mm - Lente compacta20640AS95 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 95° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4.9 mm - Radiometry20640AS95-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 95° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Whitepaper
Além da IA integrada: Otimização da tubulação de percepção térmica, desde os dados do sensor até a implantação da borda
Saiba maisWhitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos
Saiba maisFAQ
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
Leia a históriaFAQ
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
Leia a históriaFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.
- Características Funcionais
- Especificações técnicas
- Dados de desempenho
- Circuitos Elétricos e Externos
- Recomendações mecânicas
Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.
IDD CAD Data Boson 640S - 9.2mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640SL - 73.0mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 640SL - 8.7mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 640SL - LENSLESS
Teledyne FLIR Boson 640 Certificate of Volatility
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Ferramenta seletora de lentes Boson
Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.