Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

O Kit de Desenvolvimento Boson®+ IQ é uma plataforma de desenvolvimento de software e design de hardware de referência que permite aos integradores avaliar e desenvolver detecção térmica de infravermelho (IV) com detecção de objetos por IA e processamento de sinal de imagem (ISP) na borda. Baseado no Teledyne FLIR AVP, com um sistema Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 em chip (SoC), ele oferece desempenho de cálculo líder do setor de 50 trilhões de operações por segundo (TOPS). A arquitetura multinúcleo apresenta dois núcleos DSP para inferência, 8 núcleos de CPU para computação geral e uma GPU para funções de imagem computacional. A adição de energia típica é de apenas 2,5 watts, simplificando o gerenciamento térmico e maximizando a duração da missão futura enquanto opera modelos de detecção de objetos Prism™ AI e remoção de ruídos Prism ISP, super-resolução e controle automático de ganho (AGC) para qualidade de imagem superior.

Projetado com integradores em mente, o kit de desenvolvimento Boson+ IQ simplifica a integração com três interfaces MIPI para o módulo de câmera térmica Boson+ incluído e câmeras adicionais. Os kits de desenvolvimento de software (SDK), ICD de hardware e suporte abrangente de engenharia de nível especializado garantem uma experiência de desenvolvimento perfeita. A plataforma também é compatível com futuros aprimoramentos de software Prism, como Prism SKR e muito mais, tornando-a uma solução pronta para o futuro para aplicações de imagens térmicas de IA de borda.

Boson-Plus-IQ-PDP-Pillar1-Images-EVALUATE E IMPLANTAR TÉRMICO COM EDGE AI.jpg

AVALIAR E DESENVOLVER IMAGENS TÉRMICAS COM EDGE AI

Acesse detectores de objetos IV de software Prism, ISP avançado e adições futuras

  • Detecção de suporte a decisões em tempo real Prism AI e rastreamento de vários objetos
  • Imagens Prism ISP com super-resolução, redução de ruído e muito mais
  • Compatibilidade futura com navegação visual e detecção autônoma de alvo Prism SKR
  • Gravação em tempo real de 16 bits para pipeline de vídeo offline e desenvolvimento de modelos de IA

BosonPlus-IQ-PDP-Pillar2-DEVELOP-ON-THE-QUALCOMM-DRAGONWING-QCS8550-PLATFORM.jpg

DESENVOLVER NA PLATAFORMA QUALCOMM DRAGONWING QCS8550

O processador premium permite IA de borda extrema com baixo consumo de energia

  • Computação total de 50 TOPS líder do setor
  • Baixa potência de entrada de 2,5 W e carga térmica executando 100% DSP, 60% GPU e dois núcleos de CPU
  • Interface do módulo da câmera termográfica Boson+ 640x512
  • Três interfaces MIPI para duas câmeras termográficas e uma câmera de luz visível

BosonPlus-IQ-PDP-Pillar3-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

PROJETADO PARA INTEGRADORES

Simplifique o desenvolvimento e reduza os riscos com software e suporte

  • SDKs Boson+ e Prism
  • Boson+ 640x512, placa de interface MIPI, cabo e placa portadora
  • Interface gráfica de usuário (GUI) fácil de usar
  • Suporte de desenvolvimento por engenheiros de aplicação qualificados

Especificações

Imaging & Optical

Focal Length
18 mm
Frame Size / Rates
640 x 512 / 30Hz (típico) a 60Hz (dependendo da configuração)

1280 x 1024 com Super-Resolução / 30Hz (típico) a 60Hz (dependendo da configuração)
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
Boson+ 640x512 (24° HFOV) com obturador

Connections & Communications

Video Input - Thermal Camera Module
CSI-2 de 2 vias MIPI (D-PHY)
Video Inputs - Camera 2 and 3
CSI-2 de 4 faixas MIPI (D-PHY)

Electrical

Input Voltage
5 - 36 V CC (12 V CC nom)
Power Consumption
2,5 W (100% DSP, 60% de carga de GPU e dois núcleos de CPU)
4 W (típico com Boson+)

Mechanical

Dimensions w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
52 x 41,5 x 50,5 mm
Weight w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
90 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Placas de garantia de qualidade de fabricação em conformidade

com a NDAA montadas de acordo com as especificações IPC-A-610 Classe 2 por materiais e processos em conformidade com as normas ROHS das instalações

certificadas ISO 9001 e AS 9101 2011/65/EU e 2015/863/EU
Operating Temperature Range
-40 °C a 60 °C

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos

Saiba mais

Whitepaper

Uso de Dados Sintéticos para Acelerar o Desenvolvimento de Modelos de Percepção de IA para Detecção de Objetos

Saiba mais

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Boson Plus IQ Development Kit - Datasheet

Datasheet

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Ferramenta seletora de lentes Boson

Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados