Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 75° FOV

Modelo: 40640G075-6PAA1
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
≤50 mK
12 µm
In Production
As câmeras termográficas de infravermelho são a melhor tecnologia de sensor para detecção de pedestres e animais, de dia ou de noite. O FLIR ADK™ é uma maneira econômica de desenvolver a próxima geração de visão térmica automotiva em sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e veículos autônomos (AVs). O ADK fornece os dados críticos necessários para melhorar a tomada de decisões automatizada em funções de segurança de veículos, incluindo frenagem automática de emergência (AEB). O gabinete robusto com IP67-rated incorpora uma janela aquecida para condução em todas as condições climáticas. Com as opções de interface GMSL, USB e FPD-Link disponíveis na Teledyne FLIR, a integração é plug-and-play.

Aviso: Fim da vida útil do produto FLIR ADK USB A família de produtos FLIR ADK USB entrou no processo de fim da vida útil. Os clientes são incentivados a fazer a transição para a linha de produtos Tura. O fim das vendas foi anunciado em janeiro de 2026, com entregas finais programadas até dezembro de 2026 e suporte contínuo até dezembro de 2028. Consulte o aviso de EOL abaixo para obter informações completas e orientações de transição.

See Clearly, Even in Challenging Lighting Conditions

Thermal sensors create images from heat, not light, so they can detect pedestrians and oncoming vehicles regardless of lighting conditions.

Next-Generation Thermal Vision is Plug-and-Play Easy

Start collecting thermal data in minutes.

Simple Interface Ports Data Directly into Analytics

Easy set-up, operation, and integration.

Especificações

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Data Format
Software-selectable: 16-bit TIFF (raw sensor format) or compressed 8-bit
FOV - Horizontal
75°
Frame Rate
Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
< 50 mK
Spectral Band
8-14 microns (LWIR)
Thermal Imaging Detector
Boson™ – Uncooled VOx microbolometer

Electrical

Input Voltage
Câmera: Aquecedor de

janela de 5 V CC (USB2) ou 12 V CC (GMSL): 12 V CC (USB2) ou 12 V CC (GMSL)
Power Consumption
1 W (without heater); ~4 W average and 12 W maximum (with heater)

Mechanical

Dimensions (W x H x D)
35 × 40 × 47 mm (1.38 × 1.57 × 1.8 in)
Weight
~100 gm (3.5 oz)

Environmental & Approvals

Environmental Protection
IP67
Operating Temperature Range
-40°C to +75°C (-40°F to +167°F)
Shock
1,500 G @ 0.4 msec
Solar protection
Yes (sun will not damage sensor)

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz) 6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Galeria de mídia

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

FMVSS No. 127 Pedestrian Automatic Emergency Braking Test Report

Saiba mais

FAQ

ADlevels

Leia a história

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Download

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Download

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

FLIR ADK Datasheet

Datasheet

Download

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Download

ADK 2.0 - STEP Files

STEP File

Download

ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)

User Manual

Download

Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

Download

Ferramenta seletora de lentes Boson

Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados