Aviso: Fim da vida útil do produto FLIR ADK USB A família de produtos FLIR ADK USB entrou no processo de fim da vida útil. Os clientes são incentivados a fazer a transição para a linha de produtos Tura. O fim das vendas foi anunciado em janeiro de 2026, com entregas finais programadas até dezembro de 2026 e suporte contínuo até dezembro de 2028. Consulte o aviso de EOL abaixo para obter informações completas e orientações de transição.
See Clearly, Even in Challenging Lighting Conditions
Thermal sensors create images from heat, not light, so they can detect pedestrians and oncoming vehicles regardless of lighting conditions.
Next-Generation Thermal Vision is Plug-and-Play Easy
Start collecting thermal data in minutes.
Simple Interface Ports Data Directly into Analytics
Easy set-up, operation, and integration.
Especificações
Radiometry
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Data Format
- Software-selectable: 16-bit TIFF (raw sensor format) or compressed 8-bit
- FOV - Horizontal
- 32°
- Frame Rate
- Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- < 50 mK
- Spectral Band
- 8-14 microns (LWIR)
- Thermal Imaging Detector
- Boson™ – Uncooled VOx microbolometer
Electrical
- Input Voltage
- Câmera: 5 V CC (USB2) ou 12 V CC (GMSL); Aquecedor de janela: 12 V CC (USB2) ou 12 V CC (GMSL)
- Power Consumption
- 1 W (without heater); ~4 W average and 12 W maximum (with heater)
Mechanical
- Dimensions (W x H x D)
- 35 × 40 × 47 mm (1.38 × 1.57 × 1.8 in)
- Weight
- ~100 gm (3.5 oz)
Environmental & Approvals
- Environmental Protection
- IP67
- Operating Temperature Range
- -40°C to +75°C (-40°F to +167°F)
- Shock
- 1,500 G @ 0.4 msec
- Solar protection
- Yes (sun will not damage sensor)
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Galeria de mídia
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
FLIR ADK Datasheet
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
ADK 2.0 - STEP Files
ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)
Boson SDK Documentation Rev 206
Ferramenta seletora de lentes Boson
Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.