Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Zenmuse XT2, 640x512, 25 mm, 9 Hz

Modello: FZXT2A25SR
product image

Discontinued
FLIR XT2 integra un sensore termico FLIR ad alta risoluzione e una videocamera digitale 4K con una tecnologia di stabilizzazione e intelligenza artificiale leader del settore, per trasformare rapidamente i dati aerei in potenti informazioni. Il sensore termico avanzato fornisce immagini ad alta sensibilità per il monitoraggio di infrastrutture, ispezioni di impianti elettrici, antincendio, missioni di ricerca e soccorso e molto altro. Con un doppio carico completamente integrato, i professionisti ora possono acquisire dati utili termici e nel visibile a colori in un singolo volo, risparmiando tempo, denaro e salvando vite.

Immagini a colori e termiche ad alta risoluzione

Il sensore termico radiometrico e la telecamera digitale 4K si integrano perfettamente nelle potenti piattaforme droni professionali di DJI per aumentarne l'efficienza.

Design robusto IP44

La combinazione del doppio sensore resistente alle intemperie dell’XT2 con l’M200 consente il volo con pioggia, neve, fumo e nebbia.

FLIR MSX® (multi-spectral dynamic imaging)

L’elaborazione immagine intelligente MSX sovrappone i dettagli dei contorni dell’immagine nel visibile sull’immagine termica per migliorare la prospettiva e la sicurezza.

Specifiche

Dati ottici e immagine

Banda spettrale
Da 7,5 a 13,5 µm
CMOS
CMOS, 1/1,7”, Risoluzione:12 M
Controllo della polarità [nero caldo e bianco caldo]
Sì
Digital Detail Enhancement
Sì
Formati di visualizzazione FPA e Video Digitale
640x512; 336x256
Formato foto
Termocamera:JPEG, TIFF, R-JPEG; Fotocamera visibile:JPEG
Formato video
Termica: 8 bit:MOV, MP4 14 bit:Sequenza TIFF, SEQ; Visibile:MOV, MP4 ** Si consiglia di utilizzare ImageJ per riprodurre la sequenza TIFF video e Flir Tools per riprodurre video SEQ
Frame rate
30 Hz
Frame rate esportabili
<9 Hz
Full Frame Rate
30 Hz
Modalità di funzionamento
Acquisizione, registrazione, riproduzione
Modalità fotografiche fisse
Scatto singolo in sequenza (3/5 fotogrammi) Intervallo (2/3/4/7/10/15/20/30 secondi)
Montaggio
Separabile
Ottica
Obiettivo Prime, messa a fuoco a 5 mm, FOV 90° x 65°; Messa a fuoco a 8 mm, FOV 57,12° x 42,44°
Ottimizzazione immagine
Sì
Pixel pitch
17 µm
Range scena [alto guadagno]
640x512: da -25 a 135 °C 336x256: da -25 a 100 °C
Range scena [basso guadagno]
Da -40 a 550 °C
Range vibrazione angolare
±0,01°
Risoluzione della videocamera EO
CMOS, 1/1,7”, risoluzione: 12 M; 4K Ultra HD: 3.840x2.160 29,97p FHD: 1.920x1.080 29,97p
Risoluzione video
4K Ultra HD: 3840x2160 29,97p FHD: 1920x1080 29,97p
Sensibilità [NEdT]
<50 mk a f/1,0
Sottotitolo video
Supporto
Tavolozze a colori e monocromatiche (LUT)
Sì
Termocamera
Microbolometro VOx non raffreddato
Zoom digitale
Termocamera: 640x512: 1x, 2x, 4x, 8x 336x256: 1x, 2x, 4x; Videocamera: 1x, 2x, 4x, 8x

Meccanico

Dimensioni
Con obiettivo da 25 mm: 123,7 x 112,6 x 127,1 mm, con altro obiettivo: 118,02 x 111,6 x 125,5 mm
Memorizzazione file
Scheda microSD * La scheda SD si trova vicino all’ottica e viene utilizzata solo per memorizzare le sequenze TIFF e i video RAW all’infrarosso SEQ.Le registrazioni in formato differente saranno memorizzate nell’altra scheda SD.
Peso
Obiettivo da 25 mm: 629 g Altre versioni di obiettivo: 588 g

Pan-Tilt

Escursione meccanica
Inclinazione: da +45° a -130°, Panoramica: ±330°, Rotazione: da -90° a +60°
Range controllabile
Inclinazione: da +30° a -90°; Panoramica: ±320°

Prestazioni

Massima velocità controllabile
Inclinazione: 90°/s, Panoramica: 90°/s

Stoccaggio

File system supportato
FAT 32 (≤32 GB), exFAT (>32 GB)
Memorizzazione
Scheda microSD.Capacità max:128 GB.Richiede UHS-3.Modello consigliato:Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC
Stoccaggio interno
Scheda microSD * La scheda SD si trova vicino all’obiettivo e viene utilizzata solo per memorizzare le sequenze TIFF e i video RAW all’infrarosso SEQ. Le registrazioni in formato differente saranno memorizzate nell’altra scheda SD.

Galleria immagini

FLIR MSX: See the Difference
FLIR MSX: See the Difference

Risorse e supporto

Zenmuse XT2 EOL - Final Notice - 5-15-23

Zenmuse XT2 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Download

Zenmuse XT2 User Manual

User Manual

Download