Le unità pan-tilt FLIR MCS sono progettate per il controllo ad alte prestazioni e bassa latenza e jitter e l’elevata frequenza di comandi. Sono disponibili diverse modalità di controllo. Le unità pan-tilt FLIR MCS supportano sia il protocollo ASCII semplificato, documentato nel Manuale di riferimento sui comandi della E-Series sia una forma binaria dei comandi, supportata da una libreria in linguaggio C portabile (PTU-SDK). Il PTU-SDK viene fornito in formato codice sorgente e può essere compilato su qualsiasi piattaforma informatica. Consente alle applicazioni di inviare comandi alle unità pan-tilt direttamente tramite interfaccia seriale o Ethernet.
Risorse e supporto
FAQ
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Leggi la storiaFAQ
Are the PTU-CPI and PTU-SDK that use binary commands faster than ASCII commands?
Leggi la storiaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
FLIR PTU Finder
PTU-manual-CommandReference