LE MIGLIORI VELOCITÀ E PRECISIONE DELLA CATEGORIA
Attiva e tracia i bersagli mobili in pochi secondi, con accuratezza e ripetibilità fino a 0,1° e velocità di panoramica fino a 150 gradi al secondo
DESIGN EXTRA SMALL, ROBUSTO E PORTATILE
Sistema leggero e conforme alle specifiche militari MIL-spec per ambienti difficili, un microcontroller integrato, che non richiede ulteriore attrezzatura, e inoltre resistente alle intemperie e certificato IP67.
INTEGRAZIONE FACILE
Unità versatile per un'ampia gamma di applicazioni e sensori, dotata di collettore rotante per la rotazione continua e di staffe superiori o laterali opzionali.
Specifiche
Prestazioni
- Risoluzione inclinazione
- 0,005°
- Risoluzione Pan
- 0,005°
Elettrico
- Tensione di alimentazione
- 12-30 V DC non stabilizzata (prestazioni di velocità e coppia migliori a 30 V DC)
Meccanico
- Anello collettore
- Standard
- Montaggio carico utile
- Solo supporto superiore o sui due lati
- Peso
- 2,1 kg
Connessioni e Comunicazioni
- Configurazione cablaggio
- 11 linee pass-though generali
- Controlli interfaccia
- Ethernet integrato (TCP/IP o web), Pelco D, seriale (RS-485, RS-422). SDK disponibile
Requisiti ambientali e certificazioni
- Standard
- Certificato IP67
Esporta designazioni
- Codice ECCN
- EAR99
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
FAQ
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Leggi la storiaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
FLIR PTU Finder
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.