Prism ISP include la tecnologia brevettata MSX® di Teledyne FLIR, che sovrappone i dettagli dei bordi visibili alle immagini termiche per una maggiore chiarezza in tempo reale. Gli strumenti termografici includono regioni di interesse (ROI), spot meter, isoterme, tavolozze di colori regolabili e sovrapposizioni di misurazione aggiuntive. VividIR™, la tecnica di elaborazione delle immagini brevettata dagli OEM di Teledyne FLIR, offre nitidezza termica e dettagli superiori tipicamente associati a sensori QVGA più costosi.
Per la prima volta, Lepton XDS supporta anche il salvataggio delle immagini in formato JPEG radiometrico avanzato (RJPG), garantendo una compatibilità perfetta con il più ampio ecosistema software, tra cui FLIR Thermal Studio per la post-elaborazione e la generazione di report.
SNELLIRE L'INTEGRAZIONE DELL'OEM
Ottimizza il design e la pianificazione con il modulo a doppia telecamera intelligente e compatto
IMMAGINI DI QUALITÀ SUPERIORE CON PRISMA ISP
L'elaborazione avanzata e in tempo reale del segnale ottimizza l'immagine multispettrale
PRODUZIONE AD ALTO VOLUME
Sviluppo con il produttore leader del settore di termocamere per ridurre rischi, costi e tempi di commercializzazione

SNELLIRE L'INTEGRAZIONE DELL'OEM
Ottimizza il design e la pianificazione con il modulo a doppia telecamera intelligente e compatto
- Termocamera radiometrica 160x120 allineata in fabbrica e telecamera a luce visibile da 5MP
- Accelera l'integrazione con l'accessorio Kit scheda di sviluppo
- Dimensioni compatte e leggerezza 5,6 g con uscita USB

IMMAGINI DI QUALITÀ SUPERIORE CON PRISMA ISP
L'elaborazione avanzata e in tempo reale del segnale ottimizza l'immagine multispettrale
- FLIR MSX e VividIR inclusi
- Misurazioni e simbologia avanzate per ROI, spot meter e tavolozze di colori
- Accesso ai formati di file JPEG radiometrici per un utilizzo ottimale nell'ecosistema FLIR

PRODUZIONE AD ALTO VOLUME
Sviluppo con il produttore leader del settore di termocamere per ridurre rischi, costi e tempi di commercializzazione
- Senza ITAR e classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come ECCN 6A003.b.4.b
- Team di assistenza tecnica altamente qualificato disponibile per supportare l’integrazione
- Metriche comprovate di garanzia della qualità dell'elettronica di consumo
Specifiche
Radiometry
- Temperature Accuracy
- Guadagno alto: Maggiore di ±5 °C (41 °F) o 5% (tipico)
Guadagno basso: Maggiore di ±10 °C (50 °F) o 10% (tipico)
Imaging & Optical
- EO Camera Optics
- EFL 1,57 mm, 98,2° HFOV, F/1/2,2
- EO Camera Sensor
- 2592 x 1944 pixel (5 MP), passo 1,4 µm
- EO Camera Video
- 640x480 a 30Hz
- IMU
- Nessuna IMU installata
- IR Camera Optics
- 57° HFOV, f/1,1
- IR Camera Video
- 8,7 Hz (applicazione commerciale esportabile)
- Thermal Imaging Detector
- Lepton 3,5 160 x 120 pixel, passo 12 µm
- Thermal Sensitivity
- <50 mK (0,050° C)
Electrical
- Power Consumption
- 1,6 W in funzione, 1,9 W evento otturatore e 500 mW in standby
Mechanical
- Size
- 29 x 26,7 x 8,8 mm (1,14 × 1,05 × 0,35 pollici)
- Weight
- Lepton 3,5 (senza presa) - 1,0 g (0,04 oz)
Sottogruppo XDS: 4,6 g (0,16 oz)
Peso totale: 5,6 g (0,20 oz)
Environmental & Approvals
- Environmental Sealing
- N/D
- Non-Operating Temperature Range
- Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a 158 °F)
- Operating Temperature Range
- Da 0 °C a +60 °C (da 32 °F a 140 °F)
- Tested EMI Performance
- FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B
Export Designations
- ECCN Code
- 6a993.b.4.b
Resources & Support
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Nota applicativa
Monitoraggio termico integrato delle condizioni per l'infrastruttura di data center IA con Lepton 3.1R
Per saperne di piùLe risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
La scheda tecnica fornisce informazioni dettagliate.
- Caratteristiche funzionali
- Specifiche tecniche
- Dati sulle prestazioni
- Circuiti elettrici ed esterni
- Raccomandazioni meccaniche
I disegni meccanici e i file 3D sono disponibili nei formati IDD+ e STEP.
Lepton Series Datasheet
Lepton XDS Datasheet
Lepton XDS Engineering Datasheet r100
IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton REACH Declaration of Compliance
Lepton Software IDD Rev 303
Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.