FLIR ISC0904 è un dispositivo in formato 1K × 1K con pixel pitch da 18 micron. È derivato dall'ISC0404, ma è progettato per rilevatori N-on-P come dispositivi di superlattice a strato teso o MCT. Il pixel pitch da 18 micron è identico e l'interfaccia utente è simile. ISC0904 ha una capacità di 11M elettroni e può essere utilizzato in modalità a 4, 8 o 16 uscite. È possibile ottenere un frame di 120 Hz per 1024 × 1024 pixel utilizzando la modalità a 16 uscite.
- OEM Legacy Products
- ROICs
- ISC0904
- ISC0904
Aggiunto al carrello
Vai al carrello
Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili