FLIR ISC0404 è un ROIC formato 1024 × 1024 con pixel pitch da 18 micron. Progettato per l'uso con rilevatori P-on-N come i rilevatori InSb, InGaAs e T2SLS, questo array offre lo stesso set di funzionalità avanzate di tutti i nostri modelli standard, compresi più canali di uscita che consentono velocità di trasmissione dati fino a 120 frame/sec per il funzionamento full frame e 2054 frame/sec per finestre di piccole dimensioni. La capacità di carica è >10 M di elettroni e la regolazione della polarizzazione è 600 mV.
- OEM Legacy Products
- ROICs
- ISC0404
- ISC0404
Aggiunto al carrello
Vai al carrello
Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili