ISC0403 è un circuito integrato di lettura ROIC di grande formato con 15 micron di pixel pitch. Utilizzato con sensori Insb P-on-N, questo array 640 × 512 offre le stesse funzioni avanzate dei nostri modelli standard, tra cui windowing, trasposizione immagine, regolazione del guadagno, integrazione di immagini, modalità “prima integrazione, poi lettura” e “integrazione in fase di lettura”, regolazione della potenza e canali di uscita multipli, che consentono velocità di trasmissione dati fino a 120 fotogrammi al secondo in full frame e 2054 fotogrammi al secondo per finestre di piccole dimensioni. La capacità di carica è >6,5 e6 elettroni e la regolazione del bias è 600 mV.
- OEM Legacy Products
- ROICs
- ISC0403
- ISC0403
Aggiunto al carrello
Vai al carrello
Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili