FLIR ISC0002 è un dispositivo in formato 640 × 512 con passo da 25 micron, progettato per applicazioni a basso sfondo. Viene utilizzato un circuito front-end CTIA e il rumore di lettura in modalità ad alto guadagno è inferiore a 70 elettroni. Compatibile con i sensori P-on-N come InGaAs, SLS e MCT, questo ROIC di grande formato supporta le stesse funzionalità avanzate degli altri ROIC standard: modalità istantanea, tempo d'integrazione e guadagno regolabili, skimming, regolazione di potenza e corrente, oltre a supportare condensatori di integrazione selezionabili (39 K o 1,9 M di elettroni).
- OEM Legacy Products
- ROICs
- ISC0002
- ISC0002
Aggiunto al carrello
Vai al carrello
Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili